Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble, Fil à fil
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de connecteur :
Fiche
-
Type de boîtier :
Métal
-
Précâblé :
Non
-
Couleur de l'accessoire :
Noir
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
22
-
Contacts préchargés :
Non
-
Capot installé en usine :
Sans
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
700
-
Tension de fonctionnement (VDC):
1250
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier :
Chromate noir sur cobalt Zn
-
Matériau du boîtier :
Alliage d’aluminium
-
Type de matériau de l'isolant :
Thermoplastique à faible risque d’incendie
-
Protection de l'environnement :
Avec
-
Type de protection contre l'environnement :
Étanche
Fonctionnalités de contact
-
Genre inversé :
Oui
-
Disposition des contacts :
Circulaire
-
Type de contact :
Broche
Fixation mécanique
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Baïonnette
Caractéristiques du boîtier
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
12
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
-
Indice de protection contre l'eau :
IP67
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
-
Blindé :
Oui
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
10
Autre
-
Utilisable sur le terrain :
Oui
-
Positions omises :
Tous