Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur
Câble-à-câble, Fil à fil
-
Se connecte à/au
Fil et câble
-
Type de connecteur
Fiche
-
Type de boîtier
Métal
-
Précâblé
Non
-
Couleur de l'accessoire
Noir
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
7, 10, 13, 19, 22, 35, 37, 60
-
Contacts préchargés
Non
-
Capot installé en usine
Sans
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
700
-
Tension de fonctionnement (VDC)
1250
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier
Chromate noir sur cobalt Zn
-
Matériau du boîtier
Alliage d’aluminium
-
Type de matériau de l'isolant
Thermoplastique à faible risque d’incendie
-
Protection de l'environnement
Avec
-
Type de protection contre l'environnement
Étanche
Fonctionnalités de contact
-
Genre inversé
Oui
-
Disposition des contacts
Circulaire
-
Type de contact
Broche
Fixation mécanique
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Type de maintien de la connexion
Baïonnette
Caractéristiques du boîtier
-
Taille du boîtier
18, 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
8, 12, 16
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
-
Indice de protection contre l'eau
IP67
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
-
Blindé
Oui
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
10
Autre
-
Utilisable sur le terrain
Oui
-
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-R131-C4961E