Antennes MiMo couvrant les fréquences LTE, WiFi et WiMAX
L’antenne de toit MiMo est spécialement conçue pour être utilisée dans les trains, les tramways et les bus. De plus, notre antenne MiMo est polyvalente et adaptée aux exigences du futur. Elle couvre toutes les fréquences LTE, WiFi et WiMAX utilisées dans le monde entier, y compris les fréquences GSM-R et cellulaire 700-6 000 MHz.
En intégrant deux éléments à large bande qui fonctionnent sur les fréquences de 698 MHz à 6000 MHz, la gamme d’antennes de toit MiMo est polyvalente et adaptée aux exigences du futur. La série MiMo dispose de deux éléments rayonnants avec mise à la terre, et dans les versions avec un module GPS, ils sont protégé par un parafoudre de type éclateur à gaz. Equipé d’un boîtier en polycarbonate ignifugé et résistant aux chocs, l’antenne MiMo de toit est, selon la norme IP67, résistante aux intempéries et à l'environnement. Cette construction permet de garantir des performances d’antenne jamais compromises.
Caractéristiques techniques
- Couvre toutes les fréquences LTE, WiFi et WiMAX utilisées dans le monde entier, y compris les fréquences GSM-R et cellulaire 700-6 000 MHz
- 2 éléments (700 MHz à 6 GHz)
- Antenne GPS active avec parafoudre intégré en option
- Conforme aux normes ferroviaires, EN45545, EN50155, EN61373 et EN50121
- Boîtier Polycarbonate 1000 PEI et base en aluminium
- Montage standard à 4 trous
- Éléments avec mise à la terre
- Isolation et corrélation déterminées
- Conforme à la norme IP67 (Si le montage est effectué conformément aux instructions d'installation)
Utilisations
- Trains à grande vitesse et locomotives
- Tramways
- Autobus / autocars
- Systèmes de transport en commun
- Machinerie lourde (camions de carrière, etc.)
Données électriques
- Gamme de fréquences (MHz) : 2 X 698-960 / 1 700-6 000 MHz
- Gain d'antenne (isotrope)**
698 - 960 : 6 dBi
1 710 - 2 700 : 6 dBi
4,9 - 6 GHz : 10 dBi
- Polarisation : Verticale
- VSWR standard* : <2,5:1
- Diagramme de rayonnement : Omnidirectionnel
- Impédance : 50 Ω
- Puissance d’entrée maximale (W) : 60
Données GPS
Facultatif
- Gamme de fréquences (MHz) : 1 560-1 612
- Impédance : 50 Ω
- Gain LNA : 26 dB + 3
- Polarisation : Circulaire de la main droite
- Tension de fonctionnement : 3-5 Vcc
- Courant (typique) : 15 mA
- Conformité CEM de l’antenne GPS : EN 301 489-1 V1.81 et EN 301 489-3 V1.6.1, EN 50121-3-2:2015
Données mécaniques
Dimensions
- Hauteur (sans le patin) : 98 mm (3,86')
- Largeur : 87 mm (3.42')
- Longueur : 265 mm (10.4')
Spécification environnementale
- Température de fonctionnement : -50oC / +80oC (-58oF / +176oF)
- Matériau du radôme : Polycarbonate 1000
- Indice d’ignifugation du radôme : V0 (UL94)
- Matériau de la base : Fonte d'aluminium (protégé contre la corrosion et enduit de poudre)
- Etanchéité : IP67 (lors de l’installation en fonction des instructions d’installation)
Données d'homologation
Normes
- EN 50155:2007 (Chaleur sèche et refroidissement)
- EN 61373:2010 et EN 50155:2007 (Chocs et Vibrations)
- FR 45545:2013 (Feu et fumée)
Données d'installation
Fixation : 4 trous de fixation pour boulons M12.
Données de raccordement
Raccordement
- Comms : 2 x N (femelle) - CC mis à la terre
- GPS : TNC (femelle) - protégé contre les surtensions