Antennes SiSo couvrant toutes les fréquences LTE, WiFi et WiMAX
La série d'antennes de toit SiSo est spécialement conçue pour être utilisée sur les trains, les tramways et les bus. Résistante aux intempéries et à l'environnement selon la norme IP67, l’antenne SiSo peut maintenir des performances optimales dans pratiquement toutes les conditions.
La gamme SiSo couvre 698-960/1 710-6 000 MHz avec GPS/GNSS en option comprenant un amplificateur faible bruit de 26 dB. L'élément rayonnant à une mise à la terre et, dans les modèles avec un composant GPS, intègre une protection de type parafoudre éclateur à gaz. Equipé d’un boîtier en polycarbonate ignifugé et résistant aux chocs, la série SiSo est, selon la norme IP67, résistante aux intempéries et à l'environnement. Cette construction permet de garantir des performances d’antenne jamais compromises.
Caractéristiques techniques
- Fréquence cellulaire 700-6 000 MHz. Couvre toutes les fréquences LTE, WiFi et WiMAX utilisées dans le monde entier, y compris GSM-R
- Des versions UHF couvrant 380-430 MHz ou 450-470 MHZ sont également disponibles sur demande
- Antenne GPS active avec parafoudre intégré en option
- Conforme aux normes ferroviaires, EN45545, EN50155, EN61373 et EN50121
- Boîtier ignifugé robuste avec base Ultem 1000 PEI et Aluminium
- Antenne avec mise à la terre
- Montage standard à 4 trous
- Conforme à la norme IP67 (Si le montage est effectué conformément aux instructions d'installation)
Utilisations
- Trains à grande vitesse et locomotives
- Tramways
- Autobus / autocars
- Systèmes de transport en commun
- Machines lourdes (tombereaux, etc.)
La série d'antennes de toit SiSo est spécialement conçue pour être utilisée sur les trains, les tramways et les bus.
Données électriques
- Gamme de fréquences : 698-960 / 1 710-6 000 MHz
- Gain d'antenne (isotrope)** :
698-960 MHz : 5 dBi
1 710-2 700 MHz : 7 dBi
4 900-6 000 MHz : 10 dBi
- Polarisation : Verticale
- VSWR standard* : <2,5:1
- Diagramme de rayonnement : Omnidirectionnel
- Impédance : 50 Ω
- Puissance d’entrée maximale (W) : 60
*Mesuré sur un plan de masse de 600 x 600 mm (2 pi x 2 pi) avec un câble à faible perte de 1 m (3 pi).
**Mesures sur un plan de masse de 600 x 600 mm (2' x 2') sans câble.
Données GPS
(En option)
- Gamme de fréquences : 1 560-1 612
- Impédance 50 Ω
- LNA Gain 26 dB + 3
- Polarisation : Circulaire dans le sens horaire
- Tension d'utilisation : 3-5 Vcc
- Courant (standard) : 15 mA
- Conformité CEM de l’antenne GPS : EN 301 489-1 V1.81 et EN 301 489-3 V1.6.1, EN 50121-3-2:2015
Données mécaniques
Dimensions
Hauteur (sans le patin) : 110 mm (4,33')
Largeur : 87 mm (3.42')
Longueur : 260 mm (10.23')
Spécification environnementale
- Température de fonctionnement : -40oC / +80oC (-40oF / +176oF)
- Matériau du radôme : Ultem 1000
- Indice d'inflammabilité du radôme : V0 (UL94)
- Matériau de la base : Fonte d'aluminium
- Etanchéité : IP67 (si le montage est effectué conformément aux instructions d'installation)
Données d'homologation
Normes
- EN 50155:2007 (Chaleur sèche et refroidissement)
- EN 61373:2010 et EN 50155:2007 (Chocs et Vibrations)
- EN 45545:2013 (Feu et fumée)
Données d'installation
Fixation : 4 trous de fixation pour boulons M12
Données de raccordement
Raccordement
- Comms : 2 x N (femelle) - CC mis à la terre
- GPS : TNC (femelle) - protégé contre les surtensions