Antennes pour WiFi 6E
TE Connectivity (TE) propose une large gamme d’antennes compatibles avec le WiFi 6E destinées à être utilisées dans les bandes de fréquences ISM de 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz. Vous trouverez l’antenne adaptée à vos applications sans fil parmi le large choix d’antennes WiFi 6E proposé par TE.
Les antennes de TE pour WiFi 6E peuvent prendre en charge les trois bandes de fréquences (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) pour permettre d’augmenter la bande passante pour les communications WLAN. La gamme d’antennes pour le WiFi 6E de TE comprend des antennes qui se montent à l’extérieur, par fixation magnétique ou sur panneau, et offrent une protection IP-67 contre les intempéries . Les antennes WiFi 6E intégrées de TE comprennent des antennes PCB à monter en surface, des antennes PCB pour montage traversant, des antennes PCB câblées et des antennes câblées flexibles à monter par adhésif . Les solutions d’antennes ainsi que notre expertise en matière d’intégration permettent d’exploiter au maximum la puissance du spectre du WiFi 6E. Ceci rend possible de nouveaux services et applications, une plus grande flexibilité du réseau ainsi que des vitesses accrues réduisant le temps de réponse des appareils et des installations.
Caractéristiques du produit
- 1200 MHz de bande passante supplémentaire, permet de bénéficier de 14 canaux supplémentaires de 80 MHz ou de 7 canaux de 160 MHz
- Bande passante de dernière génération et performances RF fiables
- Intégration de plusieurs normes sans fil
- Les versions intégrées et câblées sont disponibles pour PCB et FPC
- Possibilité de personnaliser la longueur des câbles et les types de connecteurs
- Systèmes MIMO (Multi-input Multi-output) personnalisables
- Compatible avec le WiFi 7
Avantages du produit
- Une plus grande flexibilité du réseau avec une diminution de la saturation
- Une vitesse plus élevée et plus fiable avec un délai de réponse réduit
- Offre une flexibilité de conception des systèmes
- Mise sur le marché rapide grâce à la compétence de TE en matière d’intégration RF
Marchés et applications
- Points d’accès/passerelles/routeurs
- Sûreté et sécurité des bâtiments
- Villes et maisons intelligentes
- Appareils médicaux et de santé connectés
- Internet des objets (IdO)
- Points d’accès WiFi
- Bluetooth, Zigbee, Thread
Qu’est-ce que le WiFi 6E ?
Le système de numérotation des normes IEEE 802.11 pouvant prêter à confusion,
la WiFi Alliance a commencé à parler de "générations" WiFi. Le WiFi 6 correspond à la norme IEEE 802.11ax, qui est la
norme WiFi de "sixième génération",
fonctionnant dans les bandes de 2,4 GHz et de 5 GHz. Le WiFi 6 comporte également une génération à spectre « étendu »,
connue sous le nom de Wi-Fi 6E, qui exploite la norme IEEE 802.11ax sur de nouvelles fréquences
allant de 5,925 GHz à 7,125 GHz.
Quelle est la différence entre WiFi 6 et WiFi 6E ?
WiFi 6 et WiFi 6E font tous deux référence à la norme IEEE 802.11ax, mais WiFi 6E, « E » signifiant étendu, indique que la solution fonctionne sur la bande 6 GHz (de 5,925 GHz à 7,125 GHz) de IEEE 802.11ax.