Réduire le nombre de broches tordues dans les applications de connecteurs insérés par force
La technologie SensiPress est conçue pour améliorer la détection des broches tordues dans les applications de connecteurs insérés par force. En diminuant le bruit mécanique, cela permet d’optimiser la précision, de réduire les rebuts et de simplifier le dépannage et la maintenance. À mesure que l’industrie évolue vers des connecteurs haute performance avec des brochages plus denses et de plus petites tailles, la capacité à détecter une broche tordue au début du cycle de pressage devient de plus en plus difficile. Les capacités à mesurer de la technologie SensiPress étant très sensible, cela permet aux presses d'insertion de TE de mesurer précisément la force de pressage et d’arrêter ainsi le cycle en cas de détection d’un contact précoce, indiquant qu’une ou plusieurs broches sont tordues ou mal alignées.
Avantages
de SensiPress
- Plus grande sensibilité à la force : SensiPress augmente la capacité de détection de la force à l’étape de contact initiale de la broche. Elle peut multiplier par 5 la précision de détection de votre presse TE par rapport à ce qui est actuellement disponible sur le marché.
- Grâce à son design élégant, la nouvelle technologie SensiPress permet aux presses d'insertion de TE d'atteindre un niveau de performance supérieur, tout en restant simple à opérer, utilisant moins de capteurs de force et réduisant les temps nécessaires pour la maintenance et le réglage.

Passez à travers l’encombrement pour une détection plus précise des broches. Lorsque seulement trois livres de force peuvent écraser les petites broches, un bruit de force excessif peut compliquer la détection d’une broche courbée. Grâce à la technologie SensiPress, nous avons optimisé le positionnement de notre cellule de charge en isolant les capteurs de force pour éliminer le bruit excessif. Cela améliore ainsi la capacité à détecter les broches tordues et permet d'arrêter le cycle de presse avant d’endommager les cartes de circuits imprimés qui coûtent cher.
Mise à niveau SensiPress installée sur place et contrôlée par servo
Une nouvelle mise à niveau SensiPress à installer sur place est disponible pour toutes les presses d'insertion de connecteurs TE BMEP/MEP/CBP/CMP existantes. La modernisation de certaines presses d'insertion peut être effectuée sur site par un ingénieur TE de service après-vente. Aucun logiciel supplémentaire n’est requis et l’installation ne prend que quelques heures.

Avec la démocratisation des broches de petites tailles, il est difficile pour les conceptions existantes et les réseaux de cellules de charge (capteurs de force) de détecter une broche courbée au début du cycle de pressage. Fort heureusement, un kit de mise à niveau SensiPress à installer sur place est désormais disponible pour aider à réduire les dommages causés aux cartes de circuits imprimés.

Comment mettre à niveau
- Contactez TE ou cliquez sur le bouton « Demander un devis de mise à niveau » en haut de cette page.
- Indiquez le modèle et le numéro de série de votre presse TE d'insertion de connecteurs.
- Le département TE du service après-vente vous contactera pour fixer un rendez-vous.
- Un ingénieur TE de service après-vente viendra sur place pour terminer la mise à niveau en quelques heures, voire moins.