Outils hydrauliques pour applications exigeantes
Les systèmes de sertissage hydrauliques TE HYP8 8 200 psi [56 540 kPa] et HYP10 10 000 psi [68 950 kPa] sont conçus pour sertir des calibres de fil nécessitant une force allant jusqu’à 33 tonnes. Notre système d'outil hydraulique de base nécessite une pompe, un tuyau (plusieurs longueurs sont disponibles et avec toutes les configurations), une tête et une matrice de sertissage. Pour les installations permanentes de sertissage, vous pouvez choisir entre des pompes hydrauliques électriques de 110 V ou de 220 V (avec télécommande en option) ou des pompes hydrauliques manuelles avec commande à pied ou à main. Pour une mobilité optimale, les outils de sertissage portables de 10 000 psi avec batterie rechargeable constituent une solution efficace. Ou bien encore, si vous avez besoin de faire fonctionner une tête de sertissage de 10 000 psi n’importe où, commandez une unité hydraulique avec batterie.
33
tonnes de force de sertissage maximum avec matrices pour tiges de poinçonnage
14
tonnes de force de sertissage maximum avec matrices en U
Outils de sertissage hydrauliques HPY8
8 200 psi [56 540 kPa]
- Pompes et têtes de sertissage du système hydraulique de 8 200 psi
- Pompes hydrauliques électriques et manuelles pour le sertissage dans des sites permanents
- Têtes de sertissage de 8 200 psi compatibles avec les matrices de tige de poinçonnage pour les calibres de fil nécessitant une force de sertissage allant jusqu’à 33 tonnes
- Options de course de 1 po et 1,5 po pour la tête de sertissage avec matrice en U
- Outils manuels à poignée de pistolet avec batterie rechargeable pour matrices en U
- Pour les deux systèmes hydrauliques, une tête/matrice intégrée pour le sertissage des cosses SOLISTRAND de #8 à #2 est disponible. Il existe également des outils hydrauliques manuels portables disponibles pour les jeux de matrices en U et à tige de poinçonnage.
- Remarque : les pompes hydrauliques de 10 000 psi ne sont pas compatibles avec les têtes de sertissage de 8 200 psi. Les pompes hydrauliques de 8 200 psi ne sont pas compatibles avec les têtes de sertissage de 10 000 psi.
Outils de sertissage hydrauliques HYP10
10 000 psi [68 950 kPa]
- Pompes et têtes de sertissage du système hydraulique de 10 000 psi
- Pompes hydrauliques électriques et manuelles pour le sertissage dans des sites permanents
- Têtes de sertissage de 10 000 psi compatibles avec les matrices de tige de poinçonnage pour les calibres de fil nécessitant une force de sertissage allant jusqu’à 33 tonnes
- Têtes de sertissage de 10 000 psi compatibles avec les matrices en U pour les calibres de fil nécessitant une force de sertissage allant jusqu’à 14 tonnes
- Pour un système hydraulique de 10 000 psi, il existe trois têtes de sertissage en U pour moyenne puissance et une tête pour haute puissance. Les têtes de sertissage avec matrice en U sont disponibles en deux version, avec des courses respectives de 1 po [25 mm] et de 1,5 po [38 mm].
- Outils manuels à poignée de pistolet avec batterie rechargeable pour matrices en U
- Pompe hydraulique avec batterie pour têtes de sertissage de 10 000 psi
- Une tête/matrice intégrée pour le sertissage des cosses SOLISTRAND de #8 à #2 est disponible. Il existe également des outils hydrauliques manuels portables disponibles pour les jeux de matrices en U et à tige de poinçonnage.
- Remarque : les pompes hydrauliques de 10 000 psi ne sont pas compatibles avec les têtes de sertissage de 8 200 psi. Les pompes hydrauliques de 8 200 psi ne sont pas compatibles avec les têtes de sertissage de 10 000 psi.