Conçu pour le confort et la facilité
L’outil manuel SDE-SA est une pince à sertir de qualité commerciale conçu pour l’installation sur le terrain, la réparation, la maintenance ou le prototypage. Les produits sertis avec cet outil seront conformes aux exigences de hauteur de sertissage pour les outils à main de la série 114, mais peuvent ne pas être conformes à certains autres paramètres. Sa forme unique assure d'avoir une poignée confortable et facile à utiliser, inégalée sur le marché, et procure un grand arc de mâchoire pour minimiser la rotation pendant le sertissage des cosses à fût ouvert. L’outil manuel SDE-SA permet un accès facile pour les situations où l'espace est limité, et est doté d'une commande à crémaillère réglable par l’utilisateur avec un déverrouillage d'urgence. Dans la plupart des cas, le châssis de l'outil de sertissage SDE-SA est fourni avec un jeu spécifique de matrices qui est considéré comme un élément à part entière de l'ensemble de sertissage.
Caractéristiques
- Poignée confortable et facile à utiliser
- Arc de mâchoire de sertissage minimal, limitant la « rotation » lors des sertissages de cosse à fût ouvert
- Facile à utiliser pour les situations où l'espace est limité
- Commande à crémaillère réglable par l'utilisateur et déverrouillage d'urgence
Applications
Cosses en vrac
- Cosses isolées
- Contacts femelles
- Contacts de broche
Entretien
Nettoyage, contrôles et lubrification
Entretien quotidien | Retirez la poussière, l’humidité et les autres impuretés avec une brosse propre. |
Lubrification | Lubrifiez toutes les broches, les points de pivot et les surfaces de roulement avec de l’huile SAE 20 |
Inspection périodique | Produit de dégraissage commercial, contrôle des ressorts, usure excessive (fissures) |
Inspection de la hauteur de sertissage | Utilisez un micromètre et une enclume modifiée pour inspecter la hauteur de sertissage |
Inspection de la commande à crémaillère de l’outil CERTI-CRIMP | Vérifiez que la crémaillère ne se libère pas prématurément |