Traitez plusieurs types de cosses TE avec un seul outil facile à utiliser
Notre pince de coupe bande (pièce# 2305570-1) est un outil manuel très polyvalent. Elle permet aux opérateurs de détacher des cosses TE de support d’alimentation latérale, de bande support frontale et de bobine sans les endommager et sans laisser de nervures acérées généralement associées avec les découpages manuels. Avec seulement trois simples ajustements pour être adapté à la taille de la cosse et à la longueur de la bande support, cet outil peut traiter des centaines de types de cosses différentes sans avoir besoin de se procurer un outillage spécial supplémentaire. Veuillez noter qu’il s’agit d’un outil de découpage uniquement : les outils de sertissage sont vendus séparément.
Types de cosses non compatibles
La pince de coupe bande manuelle de TE ne peut pas traiter les types de cosses pour alimentation en extrémité, centrales ou doubles.