Échantillonnage rapide et facile des raccordements
Notre machine manuelle AD-3050 avec compartiments permet de tester l’étanchéité jusqu’à huit jonctions « en cours de processus » simultanément.
Échantillonnage rapide et facile des raccordements. La machine manuelle AD-3050 avec compartiments permet de tester « en cours de processus » l’étanchéité jusqu’à huit jonctions simultanément. Cet outil permet de tester l’étanchéité de multiples connecteurs. Il est destiné à être utilisé comme méthode d’échantillonnage rapide et facile, permettant une sélection initiale pour les conditions d’utilisations dans lesquels les produits Raychem sont utilisés pour la protection de prolongations. Il y a une forte corrélation entre les résultats obtenus avec le test d’étanchéité AD-3050 et ceux obtenus par les tests d’immersion dans l’eau.
Caractéristiques
- Évaluation rapide de l’intégrité de l’étanchéité
- Plusieurs compartiments de test
- Chargement et déchargement faciles des échantillons
- Minuterie réglable de 8 à 120 secondes (uniquement avec la version de l’AD-3050 avec minuteur intégré)
- Port de test d’étanchéité de connecteur
- Approuvé CE
Utilisations
Test d’épissure
- Épissures étanches
- Épissure sur ligne
- Épissures d’extrémités