Assurer la productivité et la qualité du sertissage
Conçue comme une machine compacte semi-automatique pour les petits et moyens volumes, la machine d'établi IDC est équipée de toutes les fonctions nécessaires pour le traitement des connecteurs AMP DUOPLUG 2.5. La machine charge les connecteurs livrés sur des plateaux et les positionne pour qu'ils soient raccordés avec des fils tenus par un opérateur. Après avoir pressé chaque fil dans la fente de l'IDC en utilisant un raccordement de fil simple, la machine coupe les nervures conformément au codage en amont ; retire les revêtements des connecteurs ; les place dans les boîtiers ; et délivre par le système de sortie les connecteurs contactés et traités. Les stations de test en option permettent de détecter les connexions mal terminées et/ou les connecteurs mal clavetés, et d'avertir l'opérateur par le biais d'un message clair.
Caractéristiques
- Unité d'alimentation pour un seul plateau de connecteur
- Alimentation en connecteur depuis le plateau
- Sertissage à fil unique
- Fermeture du couvercle
- Découpage de détrompeurs
- Système de sortie
- Écran tactile pour la saisie des données du faisceau
- Logiciel en plusieurs langues
- Témoins lumineux
- Dispositif de sécurité conforme à la réglementation CE
En savoir plus sur la configuration, les fonctionnalités et les données techniques de la machine d'établi IDC.
Options disponibles
- Distribution automatique des connecteurs à partir du plateau
- Vérification de la longueur d’insertion du fil
- Contrôle des nervures de détrompage
Applications
Connecteurs IDC RAST TE
- AMP DUOPLUG 2.5