Performances et fiabilité pour une production élevée
Le câbleur IHM Mark III IDC est une machine de raccordement en masse entièrement automatisée conçue pour le traitement en grande quantité de tous les connecteurs TE RAST 2.5 et RAST 5. Grâce à une conception modulaire, ses postes de travail IHM spécifiques à chaque connecteur comprennent toutes les opérations de traitement de connecteurs nécessaires, telles que la séparation, le découpage des languettes, le découpage des nervures de codage et la fermeture du couvercle. La machine de base commande le système et assure l'alimentation en fil, le découpage, le transfert et la saisie des postes de travail. Diverses procédures de test sont disponibles pour la machine de base et pour les stations de travail IHM afin d'assurer une grande fiabilité de production.
Caractéristiques
Modèle de base
- Cadre d’extraction de fil pouvant accueillir jusqu'à 22 tourets de fils fournis par le client.
- Détection de « fin de fil » et de « fil sous tension »
- Distributeur de fils, comprenant le nettoyage et le redressement des fils ainsi que la détection des espaces vides
- Peut alimenter, couper, manipuler et transférer jusqu'à 21 fils simultanément
- Supports de station sur les côtés gauche et droit permettant d'accueillir deux postes de travail
- Console avec écran tactile pour définir et contrôler les paramètres de production
- Logiciel en plusieurs langues
- Terminal à commande manuelle
- Dispositif de sécurité conforme à la réglementation CE
Caractéristiques
Postes de travail IHM
- Alimentation, séparation, découpage du verrou et positionnement du connecteur
- Découpage des codages
- Raccordement en masse
- Fermeture du couvercle
- Système de sortie
Options disponibles
Selon le type de station de travail IHM
- Vérification de la longueur d’insertion du fil
- Contrôle des nervures de codage
- Test de continuité électrique
- Test haute tension
- Marquage de couleur
- Vérification du couvercle
Applications
Connecteurs IDC
- AMP DUOPLUG 2.5
- AMP DUOPLUG 2.5 Mark II
- AMP DUOPLUG Power
- AMP MONO-SHAPE
- AMP multi-raccords Mark II