Production simple et efficace
Notre machine de raccordement TE MT-Matic Mark III est conçue pour raccorder une multitude de connecteurs IDC de manière semi-automatique. Selon le modèle, cette machine peut sertir des connecteurs IDC en raccordant par un procédé automatique des fils positionnés manuellement avec des connecteurs placés dans un chargeur. La disposition du connecteur et du fil est programmable en utilisant le clavier ou l’écran tactile. La séquence d'insertion du fil est affichée en couleur sur le moniteur pour aider l'opérateur. Des machines configurées pour raccorder des systèmes de connexion RV 100, Z-PACK, SIVAPAC et AMPLIMITE sont également disponibles. Des machines pour raccorder d’autres connecteurs IDC sont en cours de développement.
Caractéristiques
- Réalisation simple et efficace de connexions avec déplacement d'isolant
- Application de connecteurs à une ou deux rangées par une seule voie d’alimentation
- Contrôlé par un PC
- Programmation simple du nombre de cavités à l'aide du clavier ou de l’écran tactile
Configuration du système
Type de processus | Action |
---|---|
Semi-automatique | Raccorder les connecteurs IDC |
Manuelle | Placer les connecteurs dans le chargeur et positionner les fils |
Automatique | Raccordement des fils dans le connecteur |
Programmable | Disposition du connecteur et du fil à l'aide du clavier ou de l’écran tactile |
Applications
- Connecteurs IDC
- Connecteurs RV 100
- Connecteurs Z-PACK
- Connecteurs SIVAPAC
- Connecteurs AMPLIMITE