![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/SIM25c-hero.jpg)
Performance économique pour le raccordement IDC de fil unique
Conçue pour les petites et moyennes quantités, la SIM 25C IDC est une machine semi-automatique qui applique des connecteurs TE de puissance AMP DUOPLUG 2.5 Mark II et/ou AMP DUOPLUG. La machine sépare tout d'abord les connecteurs des bandes insérées manuellement, puis découpe les languettes et finit en positionnant les connecteurs pour être raccordée avec des fils tenus par l’opérateur. Une fois que chaque fil est inséré dans la fente IDC, la machine vérifie la longueur d’insertion du fil, retire les caches des connecteurs, les place dans les boîtiers, découpe les nervures conformément au codage d’entrée et enfin dépose les connecteurs sertis dans le système de sortie.
Caractéristiques
- Alimentation jusqu’à 2 bandes de connecteurs
- Séparation des connecteurs et découpage des détrompeurs
- Sertissage à fil unique
- Vérification de la longueur d’insertion du fil
- Fermeture du couvercle
- Découpage de détrompeurs
- Système de sortie
- Écran tactile couleur de 4 po pour la saisie des données du faisceau
- Logiciel en plusieurs langues
- Témoins lumineux LED
- Dispositif de sécurité conforme à la réglementation CE
En savoir plus sur la configuration, les fonctionnalités et les données techniques de la machine SIM 25C.
Options disponibles
- Kit de conversion pour le traitement des connecteurs AMP DUOPLUG 2.5 Mark II
- Kit de conversion pour le traitement des connecteurs de puissance AMP DUOPLUG
Applications
- Connecteurs IDC RAST TE
- AMP DUOPLUG 2.5 Mark II
- AMP DUOPLUG Power