Performances économiques
Conçue comme une machine compacte semi-automatique pour les petits et moyens volumes, la SIM 50C est équipé de toutes les fonctions nécessaires pour le traitement conforme aux spécifications des connecteurs AMP multi-raccords Mark II. La machine sépare tout d'abord les connecteurs des bandes insérées manuellement, puis découpe les languettes et finit en positionnant les connecteurs pour être raccordée avec des fils tenus par l’opérateur. Une fois que chaque fil est inséré dans la fente IDC, la machine vérifie la longueur d’insertion du fil ; retire les caches des connecteurs et les place dans les boîtiers ; découpe les nervures conformément au codage d’entrée ; et enfin dépose les connecteurs sertis dans le système de sortie pour un retrait manuel par l’opérateur.
Caractéristiques
- Alimentation jusqu’à 2 bandes de connecteurs
- Séparation des connecteurs et découpage des détrompeurs
- Sertissage à fil unique
- Vérification de la longueur d’insertion du fil
- Fermeture du couvercle
- Découpage de détrompeurs
- Système de sortie
- Écran tactile couleur de 4 po pour la saisie des données du faisceau
- Logiciel en plusieurs langues
- Témoins lumineux LED
- Connecteurs-leurres et outil de suppression
- Dispositif de sécurité conforme à la réglementation CE
Applications
- AMP multi-raccords Mark II