Polyvalence, précision et simplicité
La hauteur de sertissage est le meilleur moyen non destructif de respecter rigoureusement les propriétés mécaniques et électriques d’un sertissage. Il s'agit par ailleurs de l’une des cinq méthodes d’analyse de processus présentées dans le CQM II. Seul système de contrôle offrant une analyse continue de la hauteur du sertissage pour chaque sertissage réalisé, il ne nécessite que quelques paramètres pour fonctionner. Les mesures de la hauteur de sertissage sont reproductible avec une tolérance de 0,12 mm pour chaque sertissage analysé. Doté de menus intuitifs et faciles à utiliser, ainsi que d’un contrôle et d’une représentation graphique améliorées, vous pouvez désormais utiliser le CQM II sur des presses de sertissage de compétiteurs. La programmation par l’interface de l’écran permet une configuration rapide et flexible des fonctions, tandis que la prise USB permet d'utiliser des périphériques, tels que des clés USB pour sauvegarder des données, enregistrer des rapports et permet de mettre à jour le firmware.
Caractéristiques
- Calcul de la hauteur de sertissage effective et affichage graphique en temps réel
- Efficace pour surveiller le sertissage de fûts ouverts, de contacts non isolés et des cosses ; le CQM II contrôle le processus de sertissage
- Interface à écran tactile
- Possibilité de mettre en réseau
- Assistance en plusieurs langues
- Module d'accueil: 170 mm [6,7 po] L x 126 mm [5,0 po] h x 58 mm [2,3 po] l
- Module d’acquisition de données : 172,5 mm [6,7 po] L x 101 mm [4,0 po] h x 48,4 mm [1,9 po] l
- Puissance : 100-240 VCA, 50/60 Hz, 1,5 ampères (max)
- Conçu et fabriqué à l’aide de processus certifiés par des organismes indépendants selon des normes de qualité internationales reconnues.
Références des presses de sertissage
Unité de sertissage | Référence |
---|---|
JAM universel AMP 5K/30 CE | 2-2161500-2 |
Presse de sertissage AMP 5K/40 CE | 2161500-2 |
Presse de sertissage AMP 5K/30 CE | 3-2161500-2 |
Presse de sertissage AMP 5K/40 CE pour prolongateurs | 2161300-2 |
AMP 5K/40 CE (avec module de dénudage) | 2161700-5 |
Presse de sertissage GII CE | 2217000-2 |
Presse de sertissage GII CE (avec module de dénudage) | 2217001-4 |
Presse de sertissage GII CE pour prolongateurs | 2217002-2 |
Modèle de base GII+ | 2844800-2 |
Pièce de rechange GII+ | 2844810-2 |
Prolongateur GII+ | 2844820-2 |