Sauter la navigation
Tous les produits
Produits de LADD
Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses, vos listes de produits, et bien plus encore.
MES OUTILS
Notre site web a détecté que vous utilisez un navigateur qui n'est pas supporté et qui vous empêchera d'accéder à certaines fonctionnalités.
Nous vous recommandons fortement de faire la mise à jour de votre navigateur.
Outils de mise en œuvre
Catégorie de produit
Outillage d'application
Qu'il s'agisse de sertir une cosse sur un fil ou de presser un connecteur sur une carte, notre équipement et nos services sont conçus pour maximiser la production et la fiabilité.
Les machines d'établi APT sont disponibles en deux modèles : le modèle 5A avec réglage automatique de la précision, commandé par le contrôleur de qualité de sertissage (CQM), et le modèle 5E avec un réglage manuel de la précision. Grâce au CQM, la machine APT 5A permet une inspection à 100 % et un réglage automatique de la hauteur de sertissage. Si un sertissage douteux est détecté, des alarmes visuelles et sonores alertent l'opérateur. La machine APT 5E, moins coûteuse et à réglage manuel, est une version plus simple qui présente l'avantage d'être réglée plus rapidement, mais ne dispose pas des fonctions CQM.
Nos machines APT offrent un système rapide et efficace, sans qu'il soit nécessaire de dénuder l'isolation des fils émaillés.
Un aperçu des dernières informations sur les applicateurs TE, comprenant les applicateurs OCEAN, la technologie SMART et la nouvelle application TE CrimpData.
Quels que soient votre volume de production et la nature de vos travaux, nous pouvons vous fournir les outils nécessaires pour les réaliser. Grâce à une gamme complète d'outils, allant des outils manuels aux systèmes entièrement automatisés pour des volumes importants, TE Connectivity est en mesure de répondre aux demandes de fabrication dans le monde entier. Cette capacité est le fruit de notre collaboration avec des fabricants de toutes tailles, ce qui nous donne une vision unique des tendances et des défis liés à la fabrication de faisceaux de câbles et de circuits imprimés. Tout ceci découle de notre engagement à relever vos défis de fabrication, vous procurant ainsi un avantage considérable sur votre concurrence.
Aperçu de notre gamme d’outillage d'application et d’équipements pour le traitement des fils émaillés.
Notre équipement pour chauffer les tubes thermorétractables offre des températures, des performances et des fonctionnalités de contrôle optimales pour sceller et pour protéger les épissures électriques dans les environnements difficiles.
Les cosses MAG-MATE, Mini MAG-MATE et SIAMEZE peuvent être utilisées pour de nombreuses applications. Parmi les exemples les plus courants, on trouve les petits moteurs, les relais, les transformateurs, les bobines, les moteurs d'induction avec enroulement auxiliaire en court-circuit pour le démarrage, les solénoïdes et les protecteurs de moteur avec coupure thermique. Nous fournissons des solutions d’outillage personnalisées qui se connectent directement avec votre produit.
Découvrez comment une conception d'outil de sertissage bien pensée, basée sur des matrices d'écrasement, est essentielle pour un sertissage régulier et conforme à des spécifications.
Les outils de sertissage portables CERTI-CRIMP sont des outils à commande manuelle haut de gamme permettant de sertir une large gamme de cosses, de contacts et de dispositifs de câblage spéciaux. Ils ont été conçus pour répondre à des critères précis afin de produire des raccordements réguliers et de haute qualité.
Nos outils manuels à usage commercial offrent la polyvalence des outils à usage général combinée avec la fiabilité et la facilité d'utilisation de nombreux outils de haute qualité. Pour une plus grande polyvalence, les 75 jeux de matrices sont interchangeables, même celles pour les contacts et les cosses à fût ouvert. De plus, beaucoup de ces jeux de matrices ont plusieurs cavités pour sertir une variété de tailles de contacts ou de cosses.
Le kit d’outil électrique sans fil comprend un jeu de matrices intégré avec deux chambres de sertissage. Ces cavités permettent à l’utilisateur de faire des prolongations de fils de calibres différents sans avoir à retirer et à remplacer les jeux de matrices.
Distinguez un bon sertissage d'un mauvais en utilisant cette affiche comme guide.
La hauteur de sertissage est le meilleur moyen non destructif de respecter rigoureusement les propriétés mécaniques et électriques d'un sertissage. La hauteur de sertissage fait partie des 5 méthodes d’analyse du processus du nouveau CQM II.
La qualité, le coût et le débit sont associés avec des mesures spécifiques et sont liés à des paramètres variables du processus. La hauteur de sertissage, les résultats de tenue de sertissage, le nombre de câbles par heure et la symétrie de sertissage sont quelques-unes des mesures utilisées pour contrôler les processus de sertissage.
Dans le domaine de l'assemblage électrique, peu de choses semblent plus simples que de sertir des fils avec des cosses. Le fil dénudé est inséré dans un court tube métallique appelé fût de sertissage. Un outil de sertissage comprime ensuite fermement le fût autour des brins du fil dénudé, formant un métal homogène.
Les kits d'outils manuels peuvent être simples ou plus élaborés, mais si vous avez une exigence en terme de volume, nous pouvons concevoir, fabriquer et livrer ce dont vous avez besoin. Le produit et tout ce dont vous avez besoin réunis dans une mallette pratique. Fabriqué selon vos critères.
Cette brochure donne une vue d'ensemble des outils d'extraction TE ; explique comment rechercher sur le site TE.com l'outil approprié selon la référence de la cosse ; offre une référence croisée entre l'outil et la cosse/le boîtier.
La caméra EYE Check est un outil qui permet d'ajuster plus rapidement la position d’alimentation frontale de cosses sur les applicateurs. Elle est particulièrement utile avec les plus petites cosses. Elle comprend un logiciel (compatible avec les systèmes d’exploitation Windows et Mac OS X). Un ensemble caméra spécialement conçu pour se fixer rapidement aux applicateurs TE Ocean, HDM et HDI à alimentation latérale, qui disposent d'un espace derrière le support du terminal permettant d’attacher la caméra. La caméra fonctionnera également avec le CQM-II de TE sur une presse de sertissage d'établi.
Les services techniques d'après-vente de TE proposent divers services conçus pour prolonger la durée de vie de votre outillage.
L'outillage d'application TE est soutenu par une organisation de service après-vente qui a l'expérience de l'industrie. Des ingénieurs de service après-vente sont présents dans toute l’Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada) pour répondre rapidement aux besoins des clients.
La presse de sertissage est une machine d’assemblage semi-automatique à commande électrique qui utilise différents jeux de matrices pour raccorder des contacts FFC, provenant de bobines, à des câbles FFC introduits manuellement.
Notre gamme de produits à force élevée vous offre la puissance nécessaire pour raccorder des connecteurs haute tension via une solution polyvalente, abordable et compacte, montable sur un établi.
La pompe de TE alimentée par batterie offre une excellente maniabilité et, avec nos têtes de sertissage pour compression hydraulique de 10 000 psi et nos matrices en U interchangeables, elle peut répondre aux exigences de la plupart des applications de sertissage.
Outillage d’application pour les produits RAST destinés à l'industrie des appareils électroménagers.
Nous fournissons des kits d'outils manuels d'insertion et d'extraction complets et équipés pour réaliser des travaux de précision selon les normes professionnelles les plus strictes.
Pour un raccordement rapide, facile et fiable d’épissures ou de prolongations de fils ou de combinaisons de fils émaillés, nous proposons la presse pour épissures inversées (IST) avec applicateur.
Cet outil rapide et ergonomique peut être utilisé sur un établi, sur une chaîne de production ou sur le terrain. Chaque kit d'outil avec batterie comprend un outil, deux batteries et un chargeur dans une mallette de transport renforcée.
La nouvelle génération de technologie d’applicateur est arrivée avec le nouvel applicateur OCEAN 2.0.
Une plateforme, une conception modulaire. Les applicateurs OCEAN sont conçus pour que les 3 options d'alimentation soient interchangeables avec l'applicateur de base commun. Nos applicateurs sont dotés d'une interface piston/boîtier repensée, qui améliore l’alignement et la régularité du sertissage.
Nos machines d’insertion de broches combinent des accessoires améliorant les performances avec la polyvalence.
Optimisez votre productivité tout en minimisant vos efforts : remplacez vos outils manuels par le système d’outillage pneumatique 626. Raccorder des fils de 26 à 6 AWG n’a jamais été aussi facile. Vous pouvez même continuer à utiliser la plupart, sinon la totalité, de vos têtes de sertissage et jeux de matrices TE.
TE Connectivity dispose d'une large gamme de servo-presses conçues pour insérer des connecteurs à broches compatibles avec les cartes de circuits imprimés. Notre gamme de machines est hautement personnalisable et s’adapte à vos besoins d’application spécifiques.
Téléchargez ce formulaire pour demander un devis pour un nouvel applicateur.
Une gamme complète de solutions d’outillage de qualité.
Détails de la garantie pour l'outillage d'application TE.
Notre pince de coupe bande permet aux opérateurs de découper facilement les bobines et les bandes supports de cosses d'alimentation latérale, offrant ainsi aux clients la possibilité de créer des terminaisons de cosses en vrac avec précision.
Qu'il s'agisse du traitement de fils en petite ou moyenne quantité, TE propose une vaste gamme de presses d'établi qui ont fait leurs preuves en matière de solutions de production fiables.
Cette affiche éducative montre à quoi ressemble un bon et un mauvais sertissage afin d'aider les fabricants de faisceaux de câbles à maintenir une qualité de sertissage correcte.