Raccordement rapide et efficace de produits AMPLIVAR
Nos presses de sertissage APT 5A et APT 5E sont conçues pour sertir les épissures de fils magnétiques avec les prolongateurs AMPLIVAR (comprenant jusqu’à trois fils par prolongateurs) ou avec les cosses de contact AMPLIVAR à connexion directe. Ces machines présentent un système rapide et efficace, sans qu'il soit nécessaire de dénuder l'isolant des fils magnétiques. Placez simplement les fils dans la zone de traitement et appuyez sur la commande contrôlée par le pied. La machine cisaille automatiquement de la bande le prolongateur AMPLIVAR ou le contact AMPLIVAR à connexion directe, le sertit, puis cisaille l’excès de fil et place enfin le prolongateur ou le contact suivant en position.
3:1
Permet de sertir jusqu'à trois fils par prolongateur
2 000
L’APT 5A peut stocker jusqu’à 2 000 séquences programmables avec sept réglages différents chacune.
2
Le temps maximum en secondes pour un ajustement automatique entre les hauteurs de sertissage programmées.
Caractéristiques
- Approuvé CE (Hors champ d’application de la RoHS)
- Pas besoin de dénuder l’isolant du fil magnétique
- Assemblage de presse-fils en option
- Prolongateur continu en option
APT 5E
Modèle de base
- Comprend une grande molette de réglage manuelle pour ajuster la hauteur de sertissage ce qui permet de changer et de régler plus rapidement les outils.
APT 5A
Contrôle amélioré
- Le réglage automatique de la hauteur du sertissage est contrôlé par le contrôleur de qualité de sertissage (CQM II). Grâce au CQM II, la machine APT 5A permet une inspection à 100 % et un réglage automatique de la hauteur de sertissage. Si un sertissage douteux est détecté, des alarmes visuelles et sonores alertent l'opérateur.
- Des alarmes visuelles alertent l’opérateur des sertissages non conformes.
- Séquençage programmable de différents réglages de la hauteur de sertissage.
- Port USB permettant de connecter à un réseau ou d'exporter des données de contrôle de processus et de traçabilité de la qualité de sertissage.
Options
- Assemblage de presse-fils (pièce #2161635-1)
Fournit une alimentation à partir d'une bobine de fil magnétique pour augmenter la taille CMA d'un sertissage, permettant d'étendre la capacité CMA d'une cosse spécifique afin de traiter des combinaisons de fils plus petits tout en ajoutant un fil d'apport. Cela permet d'effectuer un certain nombre de sertissages avec une seule cosse PN, qui devrait normalement être répartie entre deux cosses pour gérer la taille CMA. - L'option prolongateur continu
comprend un inverseur pour le système de cisaillement des épissures. Cela permet de réaliser des combinaisons presque infinies de plusieurs prolongateurs. Avec l'option prolongateur continu, plus de trois fils magnétiques peuvent être connectés en regroupant plusieurs prolongateurs par l'intermédiaire de la bande support. Chaque sertissage peut comprendre jusqu’à trois fils magnétiques. - Kit de mise à niveau de prolongateur continu
disponible pour les modèles APT 5A et 5E.
Informations pour commander
Numéro de pièce | Description |
---|---|
x-2161800-x | Presse de sertissage APT 5A (ÉPISSURES AMPLIVAR) |
x-2161900-x | Presse de sertissage APT 5E (PROLONGATEURS AMPLIVAR) |
x-2161850-x | Presse de sertissage APT 5A (cosses à connexion directe) |
x-2161950-x | Presse de sertissage APT 5E (cosses à connexion directe) |
1-2326135-0 | Presse de sertissage de prolongateurs continus APT 5A (cosse TE 62304) |
1-2326135-2 | Presse de sertissage de prolongateurs continus APT 5A (cosse TE 62306) |
1-2326135-5 | Presse de sertissage de prolongateurs continus APT 5A (cosse TE 62308) |
1-2326145-0 | Presse de sertissage de prolongateurs continus APT 5E (cosse TE 62304) |
1-2326145-2 | Presse de sertissage de prolongateurs continus APT 5E (cosse TE 62306) |
1-2326145-5 | Presse de sertissage de prolongateurs continus APT 5E (cosse TE 62308) |
1-2326143-0 | Kit de mise à niveau (cosse TE 62306) |
1-2326143-2 | Kit de mise à niveau (cosse TE 62304) |
1-2326143-5 | 5 kits de mise à niveau (cosse TE 62308) |
*Plusieurs configurations sont disponibles. Voir le tableau à la page trois de la brochure téléchargeable (ci-dessus) pour consulter l’offre complète.