LES ÉPISSURES MULTIPLES REGROUPÉES PRENNENT EN CHARGE L'ÉPISSAGE DE QUATRE FILS MAGNÉTIQUES OU PLUS
Les épissures AMPLIVAR prennent désormais en charge l’épissage presque infini dans une configuration regroupée multiple. Les nouvelles versions de terminateurs de produit AMPLIVAR (APT) permettent de contrôler les cisaillements. Grâce à cela, il est possible d’utiliser trois modèles spécifiques d’épissures AMPLIVAR de type spirale en version dentelée 9 dans une configuration en série ou regroupée. Chaque épissure sertie par compression peut accueillir trois fils magnétiques en cuivre ou en aluminium. Dans le cadre d'épissures serties et regroupées, des combinaisons d’épissage presque infinies sont prises en charge.
Caractéristiques du produit
- Les épissures AMPLIVAR existantes et éprouvées peuvent être regroupées selon plusieurs configurations pour une combinaison d'épissage presque infinie du fil magnétique
- Les dentelures usinées dans le fût à sertir de sertissage d’épissure percent le film isolant sur le fil magnétique et créent des connexions électriques de qualité qui sont mécaniquement solides
- Aucun procédé de pré-dénudation ou de soudure du fil magnétique n’est requis
- Compatible avec le fil magnétique à la fois en cuivre et en aluminium
- Le sertissage par compression élimine les joints de soudure à froid, les brûlures de soudure et tout dommage potentiel sur les fils ou composants causés par les processus thermiques
- Les terminaisons regroupées peuvent être créées à l’aide de nouvelles machines APT-5 ou de machines APT-5 existantes équipées de kits de mise à niveau disponibles.
Applications
- Compresseurs de type onduleur
- Moteurs à plusieurs vitesses