Gamme complète de résistances
La gamme Citec de TE comprend une grande variété de résistances, y compris des potentiomètres, des résistances montées en surface, des résistances traversantes, des thermistances, des potentiomètres d'ajustement ainsi que des encodeurs rotatifs. La marque Citec est devenue le premier choix des ingénieurs en électronique grâce à sa gamme complète de produits. Les résistances sensibles de Citec sont traditionnellement utilisées dans les circuits de compensation de température et dans d'autres applications nécessitant une résistance qui varie en fonction de la température ambiante. La gamme de produits est complétée par des produits spéciaux adaptés à la détection de l'humidité. Les résistances Citec disposent de différentes solutions d'étanchéité et peuvent être personnalisées pour répondre aux spécifications individuelles des clients.
Potentiomètres d'ajustement fiables
Nos solutions Citec sont conçues pour les circuits qui nécessitent des trimmers étanches ou non de seulement 2 mm². Les versions à plusieurs tours pour un réglage précis sont disponibles avec un de réglage de 11 ou 12 tours. Une variété de potentiomètres Citec est disponible allant des versions à un ou plusieurs tours avec des éléments en ciment ou en carbone, aux options à commutation avec des axes en plastique ou en métal.