Pour les exigences les plus élevées de l’industrie automobile
Lors du développement des connecteurs MicroBridge, ERNI a pris en compte les exigences de ses clients du secteur automobile et les a mises en œuvre de manière cohérente. Les connecteurs sont dotés du système de sécurité Koshiri et, en option, du système d’assurance de position (CPA connector position assurance) pour des connexions correctes et plus sûres. Grâce à leur résistance aux hautes températures allant jusqu’à 150 °C, ils peuvent être utilisés dans des applications à forte chaleur telles que les LED des phares avant. Les connecteurs MicroBridge sont conformes aux normes automobiles LV214.
Caractéristiques techniques
- Système compact de connecteurs pour câbles de 0,35 mm²
- De 2 à 20 broches (sur une rangée) possibles
- Connecteurs SMT verticaux et à angle droit
- Connecteurs femelles CAD avec sortie de câble à 90° et 180°
- Pour câble discret de 0,35 mm²
- Double connexion autodénudante avec décharge de traction intégrée pour une haute performance de flexion lente
- Sécurité Koshiri
- Assurance de position de connecteur électrique double face en option
- Codage mécanique et couleur possible
- Conforme aux normes automobiles LV214
Applications
- Phares
- Systèmes de gestion de batterie
- Électronique de puissance
- Onduleurs, chargeurs CC/CC et chargeurs embarqués
- LiDar, radar et caméra
- Surfaces chauffantes de confort et électronique moulée
Les principales applications des connecteurs MicroBridge d’ERNI se trouvent dans le secteur automobile. La famille de produits MicroBridge répond aux exigences élevées de l’industrie automobile en matière de fiabilité et de robustesse. Le MicroBridge se distingue non seulement par sa capacité à résister à des températures élevées, mais aussi par son indice d’inflammabilité V0 UL94.
Avec un pas de 1,27 millimètres, les connecteurs ont un design compact tout en étant robustes. Ils peuvent être utilisés sur de petites surfaces et résistent à des températures jusqu’à 150 °C. Ils permettent des connexions plus sûres, même dans les zones soumises à une forte chaleur, comme à proximité des phares à LED. Les connecteurs supportent facilement les vibrations qui surviennent dans le véhicule, grâce aux mécanismes de verrouillage situés des deux côtés.
Grâce au codage mécanique et par couleur possible pour n’importe quel nombre de broches, les connexions incorrectes peuvent être pratiquement exclues. La conception double auto-dénudante, exclusive à l’industrie et dotée d’une fonction de décharge de traction, offre des performances exceptionnelles dans le cadre du test de flexion lente mis en place pour les normes automobiles. Le système de décharge de traction intégré à ces connecteurs permet de les protéger contre les contraintes mécaniques.
Solutions de sertissage

Machine semi-automatique EPT-A1 CAD
Pour connecteurs MicroBridge et MiniBridge Erni
La nouvelle machine avec contact auto-dénudant (CAD) semi-automatique EPT-A1 de TE permet de raccorder les fils aux connecteurs sans qu’il soit nécessaire de dénuder l’isolation des fils. Cette nouvelle technologie permet d’assurer la qualité, l’efficacité et la rentabilité pour les grands, moyens et même petits volumes de production et ce pour diverses applications automobiles et industrielles.