Borne compacte à faible force d’insertion
TE Connectivity présente la borne de prise femelle droite et miniature FASTON de la série 250 pour les applications présentant un espace trop restreint pour accueillir une prise femelle droite traditionnelle de taille normale. L'espace pour les connexions à sertir de connecteur rapide est très limité pour de nombreux outils électriques, les petits appareils ou pour d'autres cas d'application. La nouvelle prise femelle droite miniature FASTON de la série 250 offre une solution. Cette prise femelle miniature en laiton étamé s’accouple avec une languette standard de 0,250 x 0,032 " et prend en charge un courant nominal continu et un courant intermittent s'élevant respectivement jusqu’à 7 et 14 ampères. La plus petite taille offre des prix compétitifs, tandis que les forces d’insertion et d’extraction sont comparables à celles des prises femelles FASTON de taille normale.
Caractéristiques du produit
Spécifications pour la prise femelle miniature FASTON de la série 250
- La prise femelle miniature s’adapte dans des espaces confinés et coûte généralement moins cher en tant que borne droite par rapport à la prise femelle drapeau qui aurait pu être envisagée pour habiller le fil hors de l’espace confiné.
- Une faible force d’insertion de seulement 8 lb (3,6 kg) ou un maximum de 35,6 N se veut ergonomique et permet de renforcer le confort et la productivité des travailleurs de ligne lors du raccordement.
- La prise femelle de la série 250 s’accouple aux languettes standard 0,250 x 0,032 " qui sont largement utilisés dans une gamme d’applications
- Compatible avec un fil de calibre 22-18 et prise en charge d'un courant nominal continu jusqu’à 7 A et d'un courant intermittent jusqu’à 14 A
- La conception robuste répond aux exigences UL 310 et CSA C 22.2 n° 153, et cette reconnaissance de l’agence permet aux OEM d'assurer la conformité de leurs produits finaux.
- Certifié UL, fichier E66717
Sélection d'applications
Prise femelle FASTON miniature série 250
- Outils électriques
- Petits appareils électroménagers
- Applications dans un espace limité