Les prises femelles compactes s'accouplent avec des languettes de 0,5 ou 0,8 mm d’épaisseur
Simplifiez les connexions et réduisez les nomenclatures avec les bornes de prise femelle droites FASTON de la série 4.8 (187), compatibles avec des languettes à débranchement rapide de différentes épaisseurs. Les bornes de prise femelle FASTON droites de la série 4.8 (187) s'accouplent avec une languette de débranchement rapide de 0,5 mm (0,020 ") ou de 0,8 mm (0,031 ") d’épaisseur.
Caractéristiques du produit
- Accouplement avec des languettes de 4,8 x 0,5 mm (0,187 x 0,020 ") ou de 4,8 x 0,8 mm (0,187 x 0,032 ")
- Les bornes droites peu encombrantes ne mesurent que 15 mm (0,59 ") de long
- Le fût à sertir ouvert de sertissage « F » intègre un support isolant
- Compatible avec un fil de 0,5 à 2,5 mm2 (20-14 AWG), prenant en charge le courant nominal jusqu’à 20 A avec 2,5 mm2 de fils
- Peut être utilisé avec les boîtiers de prise femelle FASTON de la série 4.8 existants
- Basé sur les normes UL 310 et IEC 61210 (VDE 613)
- Reconnu UL, fichier E66717 et approuvé VDE, fichier 40045816