Relais et contacteurs légers et étanches
Nos relais et contacteurs HARTMAN sont conçus pour commuter l'alimentation électrique dans les applications aérospatiales et spatiales, notamment pour ce qui est des avions, des navettes spatiales et des sondes spatiales lointaines. Légers et étanches (joint), nos contacteurs CA et CC HARTMAN sont conçus pour répondre aux exigences applicables de la norme MIL-PRF-6106 et/ou aux spécifications spécifiques du client. Ces boîtiers étanches sont conçus pour les conditions environnementales les plus rigoureuses ou les altitudes supérieures à 50 000 pieds (15 000 mètres). Plusieurs configurations de contact principal et configurations de contact auxiliaire sont disponibles.
Nos contacteurs CA intelligents HARTMAN confèrent une intelligence à la distribution de puissance des avions tout en réduisant la taille, le poids et la puissance grâce à de petites solutions légères allant de 5 kVA à 150 kVA voire plus. L’espace demeurant une contrainte, les économies de poids se traduisent par de plus grandes économies de carburant, une plus grande autonomie de vol et une capacité de fret plus importante. De même, la réduction de la consommation de puissance tout au long du processus de distribution permet d'économiser du poids et de l’espace. En diminuant la dissipation de puissance, les systèmes sont plus légers et efficaces. Nos contacteurs CA intelligents HARTMAN sont conçus pour une détection intelligente, avec un ensemble clé en main pour la détection, la protection contre les risques de démarrage et d'arrêt et la commutation de puissance à distance. Ces produits sont conçus pour leur fiabilité : détection haute précision intégrée dans un boîtier de commutation de puissance fiable, avec un large éventail de fonctions telles que la surintensité, la sur/sous-tension et le déséquilibre de phase. Il s'agit notamment de la détection et de l'isolation rapides des défauts perturbateurs, du maintien de l'alimentation du bus principal en ligne et de la réduction des déclenchements intempestifs grâce à un filtrage approprié de l'appel de courant capacitif.


Produits pour l’espace HARTMAN
Notre gamme de produits HARTMAN est conçue pour être utilisée dans l’industrie spatiale. Depuis 1902, nos relais, contacteurs et dispositifs de commutation HARTMAN sont associés à des performances électriques de qualité. Les relais de la série N offrent une commutation très fiable pour les circuits de 115 V CA et 28 V CC. Ces unités sont disponibles avec plusieurs configurations de contact, des modes de fonctionnement de verrouillage ou sans verrouillage, et avec des puissances nominales allant jusqu’à 100 ampères et sont conçues pour répondre aux exigences de la norme MIL-PRF6106. Ces pièces sont soumises à des restrictions ITAR.

Unités de distribution de puissance
Les unités de distribution de puissance (PDU) Hartman CA et CC de TE sont conçues, fabriquées et certifiées pour répondre à vos besoins spécifiques. Nous avons plus d’un demi-siècle d’expérience dans la fourniture de distribution de puissance pour l’industrie aérospatiale, au service de clients dans le secteur commercial et militaire. Que vous ayez besoin d’unités modulaires innovantes ou de panneaux de type fond de panier pour les aéronefs à voilure fixe ou à voilure tournante, nous sommes là pour vous aider.