Solutions KISSLING personnalisées et individuelles adaptées aux besoins du client

La marque KISSLING de TE Connectivity est considérée comme un pionnier de l’innovation technique et du développement de solutions de commutation non conventionnelles. Notre force réside dans le développement de solutions spéciales personnalisées pour les applications où les produits standard dépassent leurs limites. Après avoir soigneusement analysé l’application spécifique, nous pouvons vous proposer une solution optimale rentable et qui répond entièrement à vos besoins. Sachez que vous pouvez réaliser vous-même cette analyse sur site le cas échéant.

La marque KISSLING présente un niveau élevé d’intégration verticale dans le processus de fabrication et une interaction étroite entre la fabrication et l’ingénierie.  Cela permet de modéliser, de créer des prototypes, d'outiller et de réaliser des tests en interne au moyen de technologies des plus récentes tout en fournissant à nos clients des résultats rapides et une qualité fiable. Nous nous chargeons non seulement du développement du produit, mais aussi de l'accompagnement et fournissons une assistance à tout accompagnement nécessaire, aux audits et aux certifications appropriés,

et ce du prototype rapide et du développement des premiers échantillons à la production en série. Nos exigences internes sont définies conformément à diverses normes industrielles et de fabrication telles que DIN EN ISO 9001, AS9100, MIL-R-6106, ISO/TS 16949 et DIN EN ISO 14001.

Proche des clients

Grâce à notre équipement de test de laboratoire moderne, nous pouvons vous guider à travers :

  • Essais environnementaux : choc et vibration / climat et température / combinaison de chocs, vibrations, température et climat / étanchéité
  • Tests de cycle de vie : durée de vie mécanique I durée de vie électrique
  • Tests de sécurité : test de résistance électrique / d’isolation
  • Tests EMC : tous les tests sont conformes aux normes internationales en vigueur et/ou aux spécifications du client.
MODULES DE DISTRIBUTION DE PUISSANCE POUR VÉHICULES

Modules de distribution de puissance pour véhicules

  • Carte imprimée + composant
  • Systèmes de distribution de puissance utilisés dans les véhicules (machines mobiles, autobus, etc.)
  • De nombreuses capacités d’extension (fonction supplémentaire)
  • Solutions économiques personnalisables même pour les petites et moyennes quantités
  • optimisé pour les véhicules spéciaux
 

 

TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

 

ASSEMBLAGES ET SOUS-SYSTÈMES DE CARTES IMPRIMÉES D'ALIMENTATION

Assemblage et sous-système de cartes imprimées d'alimentation

  • Une alternative plus adaptée aux situations de câblage complexes en remplaçant le câblage discret par une carte imprimée d’alimentation
  • Économie d’espace ;  économies de coûts ; réduction du taux de reprise.
  • Minimisation du temps d’assemblage (assemblage final du véhicule) et amélioration des taux de qualité
  • Solutions de carte imprimée jusqu’à 300 A de courant continu
  • Services complets de conception, de fabrication et d’assemblage de sous-systèmes disponibles

 

TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

RELAIS ET INTERRUPTEURS PERSONNALISÉS

Relais et interrupteurs personnalisés

  • Possibilité d'utiliser à la fois des dérivés de produits existants et de nouvelles conceptions 
  • Les propriétés mécaniques et électriques peuvent être personnalisées
  • Les conceptions spéciales pour des conditions de fonctionnement extrêmes représentent notre force
  • Solutions économiques – également pour les solutions spécialisées à plus petit volume

 

TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE