Relais monostables à double bobine de la série 26
Les relais monostables fonctionnent lorsque la bobine est mise sous tension à un seuil donné. L’opération implique la commutation mécanique des contacts NO, NC ou CO. Les relais reviennent à l’état initial lorsque la bobine n’est plus alimentée. Nos relais de la série 26, conformes à la norme MIL-STD 202, peuvent s'adapter à différentes applications notamment des applications commerciales, aéronautiques et militaires difficiles. Ce relais de système à double bobine présente une résistance extrêmement élevée aux chocs et aux vibrations résultant d’une conception minutieuse et d’un circuit magnétique optimisé. La série 26 (99) présente une fonction de détection et surveillance du courant bidirectionnel avec des seuils programmables et une fonction d’arrêt automatique
Relais monostables KISSLING
Série 26
Nos relais KISSLING de la série 26 sont des relais compacts avec un faible courant de maintien. La faible génération de chaleur dans la zone de contact basée sur une faible chute de tension de contact, représente un des avantages. Les contacts sont en alliage d’argent et les composés isolants ont une grande stabilité mécanique et thermique. Les bornes et le boîtier sont protégés contre la corrosion.
La technologie d’étanchéité employée dans la fabrication de ces relais respecte ou dépasse les normes de protection IP67 et IP6K9K (nettoyage à la vapeur).
Ils sont disponibles avec une grande variété d’options de configuration, y compris les configurations de contact (NO ; CN ; NO/NC) et tensions de bobine (12 V, 24/28 V). Différents styles de supports sont disponibles pour proposer des solutions adaptées à vos conditions d’installation. Des dispositifs de suppression en option sont également disponibles pour éliminer les interférences électromagnétiques au niveau de la bobine et des contacts auxiliaires en option.
Des informations détaillées concernant les différents types sont disponibles sur demande. Des relais personnalisés peuvent être développés conformément à vos spécifications.
10G
Résistance aux vibrations
30G
Résistance aux chocs
+85⁰C
Température de fonctionnement environnementale maximale
Données techniques | Domaines d’application |
|
|
Relais monostables KISSLING de la série 26

Contacteurs haute performance 1 000 A

Contacteurs haute performance 350 A / 500 A / 650 A

Relais d'aviation légers 300 A

Relais haute performance 300 A

Relais haute performance 200 A

Relais haute performance 100 A

Relais haute performance 50 A

Relais haute performance 100 A – 500 A avec détection électronique
- 2PST
- Détection et surveillance du courant bidirectionnel avec seuils programmables et fonction d’arrêt automatique
- Arrêt de sécurité en cas de basse tension ou de surchauffe
- Entrée de commande de bobine de faible puissance pour une connexion directe à l’ECU
- Sortie d’état pour contrôle de la position du interrupteur