Interrupteurs à déverrouillage rotatifs
Dans les environnements extrêmes où l’exposition aux incidents ou aux blessures doit être minimisée, un bouton d’arrêt d’urgence est essentiel. Nos boutons d’arrêt d’urgence KISSLING sont les seules options sur le marché spécifiquement conçues pour les transports industriels et commerciaux. Ils sont dotés d’un boîtier étanche, compact et robuste pour une commutation sûre et fiable dans les conditions les plus difficiles.
Boutons d’arrêt d’urgence KISSLING
Déconnexion instantanée des circuits
Boutons d’arrêt d’urgence KISSLING ES
Pour les véhicules industriels qui nécessitent une grande résistance aux chocs, aux vibrations, à la poussière et à l’humidité, nos boutons d’arrêt d’urgence robustes KISSLING sont entièrement étanches. Ainsi, quelle que soit l’application, qu’il s’agisse de construction, d’agriculture, de manutention, de transport tout-terrain ou commercial, de systèmes hydrauliques, de panneaux de commande à distance ou de véhicules électriques, la série KISSLING ES peut être utilisée à l’intérieur ou à l’extérieur des cabines, sans avoir besoin d’un boîtier étanche supplémentaire.
Équipés d’un actionneur rotatif et entièrement étanches pour une protection contre les environnements difficiles, les interrupteurs d’arrêt d’urgence KISSLING sont conçus et fabriqués pour répondre aux besoins des clients en matière de sécurité en toutes circonstances. C’est pourquoi des centaines de clients à travers le monde leur font confiance et comptent sur eux pour fonctionner dans des environnements où l’échec n’est pas une option.
Points forts
Boutons d’arrêt d’urgence KISSLING
Entièrement étanche avec indices IP67 et IP6K9K – aucun boîtier requis
Plusieurs combinaisons de circuits NO, NF et NO/NF possibles
Durée de vie mécanique de 40 000 cycles
Courant continu jusqu’à 10,1 A
Température de fonctionnement de -40 °C à +85 °C
Plusieurs options de connecteurs/câbles pour une intégration facile dans les circuits électriques des véhicules
40 000
Durée de vie mécanique en nombre de cycles
+85°C
Température de fonctionnement maximum
10,1 A
Courant continu maximum
Un réseau mondial
Avec TE, vous disposez d’un partenaire fiable pour les relais de puissance KISSLING. Nous concevons et fabriquons ces composants en interne, mais nous les vendons et les distribuons efficacement dans le monde entier grâce à notre vaste réseau de distribution. Ainsi, vous pouvez compter sur nous en temps voulu.