Interrupteurs à déverrouillage rotatifs

Dans les environnements extrêmes où l’exposition aux incidents ou aux blessures doit être minimisée, un interrupteur d’arrêt d’urgence est essentiel. Nos interrupteurs d’arrêt d’urgence KISSLING sont les seules options sur le marché spécifiquement conçues pour les transports industriels et commerciaux. Ils sont dotés d’un boîtier étanche, compact et robuste pour une commutation sûre et fiable dans les conditions les plus difficiles.

Webinaire KISSLING
Webinaire - Comment contrôler en toute sécurité l’alimentation électrique de vos véhicules.

Interrupteurs d’arrêt d’urgence KISSLING

Déconnexion instantanée des circuits

Interrupteurs d’arrêt d’urgence KISSLING ES

Pour les véhicules industriels qui nécessitent une grande résistance aux chocs, aux vibrations, à la poussière et à l’humidité, nos interrupteurs d’arrêt d’urgence robustes KISSLING sont entièrement étanches. Ainsi, quelle que soit l’application, qu’il s’agisse de construction, d’agriculture, de manutention, de transport tout-terrain ou commercial, de systèmes hydrauliques, de panneaux de commande à distance ou de véhicules électriques, la série KISSLING ES peut être utilisée à l’intérieur ou à l’extérieur des cabines, sans avoir besoin d’un boîtier étanche supplémentaire. 

 

Équipés d’un actionneur rotatif et entièrement étanches pour une protection contre les environnements difficiles, les interrupteurs d’arrêt d’urgence KISSLING sont conçus et fabriqués pour répondre aux besoins des clients en matière de sécurité en toutes circonstances. C’est pourquoi des centaines de clients à travers le monde leur font confiance et comptent sur eux pour fonctionner dans des environnements où l’échec n’est pas une option.

Points forts

Interrupteurs d’arrêt d’urgence KISSLING

Entièrement étanche avec indices IP67 et IP6K9K – aucun boîtier requis 

Plusieurs combinaisons de circuits NO, NF et NO/NF possibles

Durée de vie mécanique de 40 000 cycles

Courant continu jusqu’à 10,1 A

Température de fonctionnement de -40 °C à +85 °C

Plusieurs options de connecteurs/câbles pour une intégration facile dans les circuits électriques des véhicules

40 000

Durée de vie mécanique en nombre de cycles

+85°C

Température de fonctionnement maximum

10,1 A

Courant continu maximum

Un réseau mondial

Avec TE, vous disposez d’un partenaire fiable pour les relais de puissance KISSLING. Nous concevons et fabriquons ces composants en interne, mais nous les vendons et les distribuons efficacement dans le monde entier grâce à notre vaste réseau de distribution. Ainsi, vous pouvez compter sur nous en temps voulu. 

Interrupteurs d’arrêt d’urgence KISSLING
Dans les environnements où la sécurité est cruciale, vous pouvez compter sur nos interrupteurs d’arrêt d’urgence KISSLING. Ils sont dotés d’un boîtier étanche, compact et robuste, assurant une commutation fiable même dans des conditions difficiles.
Interrupteurs d’arrêt d’urgence KISSLING
Dans les environnements où la sécurité est cruciale, vous pouvez compter sur nos interrupteurs d’arrêt d’urgence KISSLING. Ils sont dotés d’un boîtier étanche, compact et robuste, assurant une commutation fiable même dans des conditions difficiles.