Série 85 /87/88 KISSLING
Nous proposons des relais spéciaux de temporisation et avec des fonctionnalités électroniques de commande : relais e temporisation de la série 85, interrupteurs principaux de batterie ADR de la série 87 et relais de coupe batterie de la série 88. Ce sont des relais de système à bobine unique présentant une résistance élevée aux chocs et aux vibrations. La technologie d’étanchéité employée dans la fabrication de ces relais de temporisation et d'électronique de commande respecte ou dépasse les normes de protection IP67 et IP6K9K (nettoyage à la vapeur).
Relais spécialisés KISSLING
Séries 85/87/88
Nos relais spécialisés offre une solution fiable pour diverses applications dans des conditions difficiles sur les véhicules utilitaires, les véhicules de construction et agricoles, les autobus, les avions, les équipements d'appui au sol et les chariots élévateurs.
Les relais de temporisation agissent comme une minuterie pour lancer et arrêter les courants. Ils sont utilisés lorsqu’une action est nécessaire à un moment précis. Nos produits de temporisation KISSLING de la série 85 peuvent être programmés entre 100 millisecondes et 24 heures. En fonction de la situation d’autres signaux d’entrée comme les systèmes de climatisation, les réfrigérateurs ou la lumière de stationnement, les interruptions peuvent être contrôlées ou retardées.
Les interrupteurs principaux de batterie de la série 87 sont spécifiquement adaptés aux camions utilisés pour le transport de matières dangereuses qui doivent être équipés d’un dispositif de coupe d’urgence entre la batterie et le système électrique conformément à la législation européenne ADR 2003 section 9.2.2.3.
Relais spécialisés

Interrupteur principal de batterie de la série 87 ADR
- 1PDT-NO/NC
- Courant de contact principal évalué pour un courant continu de 200 A / 300 A (selon le modèle) et un cyclique d'utilisation de 100 %
- Pour un minimum de 50 000 cycles de commutation à pleine charge
- Durée de vie mécanique testée pour 100 000 cycles mécaniques
- Étanchéité IP67 / IP6K9K ; résistance aux chocs et aux vibrations ISO 16750-3
- Température de fonctionnement environnementale entre -40 ºC et +85 ºC

Relais de coupe batterie série 88
- Courant continu de 300 A
- Électronique de commande à distance compatible LIN-bus
- Relais monostable intégré avec économiseur de bobine
- Version relais bistable disponible sur demande

Relais de temporisation de la série 85
- 1PDT-NO/N
- Courant de contact principal évalué pour un courant continu de 10 A et cyclique d'utilisation à 100 %
- Pour un minimum de 100 000 cycles de commutation à pleine charge
- Durée de vie mécanique testée pour 200 000 cycles mécaniques
- Étanchéité IP54
- Temporisation programmable entre 100 ms et 24 heures
- Température de fonctionnement environnementale entre -40 ºC et +85 ºC