![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/product-hero-rendition/micro-match-value-line.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Performances fiables, testé à 100 %
Nos configurations prêtes à l’emploi sont disponibles avec des délais courts dans des longueurs standard. Des assemblages sur mesure sont également disponibles en bout de câble et en daisy-chain, dans toutes les positions entre 4 et 20, et de n’importe quelle longueur personnalisée.
Assemblages hautement flexibles, standard et personnalisés. Nos configurations prêtes à l’emploi sont disponibles avec des délais courts dans des longueurs standard. Tous les fils sont testés à 100 % électriquement avant l’expédition. Un câble commun flexible à 7 brins est utilisé pour faciliter le montage. Disponible avec nos connecteurs Micro-MaTch Value-line, Male-on-Wire et Paddle Board Connector, idéal pour les applications moins exigeantes en termes de températures, de cycles de couplage ou de résistance aux vibrations. Les ensembles de câbles Micro-MaTch Value-line fabriqués sur mesure sont disponibles en tant qu’assemblages de câbles standard avec 2 connecteurs et en tant qu’assemblages daisy-chain, dans toutes les positions entre 4 et 20, et de n’importe quelle longueur personnalisée.
Assemblages de câbles Value-Line
Une conception économique qui répond aux besoins des applications moins exigeantes.
Les assemblages de câbles Micro-MaTch Value-line de TE sont un nouvel ajout à la famille Micro-MaTch déjà bien établie. La nouvelle série d’assemblages de câbles standard a été conçue pour des applications générales où une résistance à des plages de température très larges, à des cycles de durabilité élevés et aux vibrations est moins cruciale. Les assemblages de câbles disponibles vont de 4 à 20 positions, dans des longueurs standard de 7,5 cm, 15 cm et 20 cm ou dans des longueurs personnalisées.
Avantages
Value-Line
- Gagnez du temps d’assemblage grâce à un système facile à connecter
- température de fonctionnement de -30 °C à +80 °C
- Livraison rapide avec des produits standard allant de 4 à 20 positions et de longueurs allant de 7,5 à 20 cm
- Des longueurs personnalisées sont également disponibles sur demande
Applications
Value-Line
- Domotique et équipement d’alarme
- Unités de contrôle de l’air et de la climatisation
- Éclairage
- Décodeurs et terminaux de paiement d’équipement audio et vidéo