Relais de signal et d’alimentation de carte imprimée compacts d’OEG
Nos relais OEG sont des relais électromécaniques à usage général pour le montage sur carte imprimée, avec certains types de montage panneau. Ces relais représentent une solution peu coûteuse, généralement de petite taille tout en demeurant robustes et sont conçus aussi bien pour les applications d'appareils électroménagers et de systèmes de CVC que pour les applications de systèmes de contrôle industriels.
Ce relais compact offre une capacité d’appel élevée de 117 A et est certifié UL TV-8. Cette solution se veut alors idéale pour une utilisation dans des applications qui nécessitent une résistance élevée à l’appel sur les charges où un appel de courant se produit. Les contacts dans une forme 1 A, 1 NO (normalement ouvert) sont évalués jusqu’à 10 ampères à 250 V CA, résistifs avec bornes de carte imprimée (PCB) de technologie de trou traversant (THT). Sa conception miniature se traduit par une réduction de la taille d’environ 40 % par rapport aux offres de relais similaires. La bobine de 450 mW est disponible en versions 5 à 24 V CC.