Les bornes IDC SIAMEZE interconnectent des fils magnétiques en cuivre et en aluminium
Nos bornes de déplacement d’isolation (IDC) SIAMEZE sont développées pour interconnecter des fils magnétiques en cuivre et en aluminium, des fils de raccord et d’autres composants. Notre technologie de borne SIAMEZE IDC élimine le besoin de dénuder l’isolation du film des fils magnétiques en cuivre et en aluminium et des fils de raccord. Nos bornes sont disponibles en bornes fils à fil, Lead Lok, à languettes pour débranchement rapide, postes, à broches et à prise femelle. Nos nouvelles bornes IDC permettent d'utiliser du fil magnétique en aluminium, ce qui offre une souplesse de conception et des économies potentielles sur les coûts des matériaux.
Bornes SIAMEZE pour les fils magnétiques en aluminium
Les fabricants de moteurs ont de plus en plus tendance à opter pour le fil magnétique en aluminium au détriment du fil magnétique en cuivre en raison du coût et du poids inférieurs du fil magnétique en aluminium par rapport au cuivre. Nos nouvelles bornes SIAMEZE pour le fil magnétique en aluminium sont spécialement conçues pour être utilisées avec des fils magnétiques en aluminium.
Principaux avantages :
- Élimine le besoin de recourir à des procédés de soudage ou de soudure, favorisant ainsi le rendement de l’exploitation et de la fabrication
- Taille peu encombrante pour les petites conceptions de moteurs
- Aucune pré-dénudation des fils n’est nécessaire ce qui permet de réaliser un gain de temps et des économies de coûts de main-d’œuvre
- Disponible en différentes options d’interconnexion offrant une flexibilité de conception
Aperçu du produit
Bornes SIAMEZE
Disponible avec des contacts à bras mobile par lesquels une seule borne se connecte à une très large gamme de tailles de fils magnétiques, ou un bras conforme pour contacter deux fils magnétiques du même diamètre dans une borne pour des applications d’épissage ou de bifilaire. Les bornes à languettes sont disponibles avec des barbelures simples ou des barbelures de retenue multiples pour une plus grande retenue. Selon les spécifications TE, les cavités SIAMEZE sont soit intégrées dans des corps de bobine, soit dans des boîtiers de cavité spécialement conçus. Les fils magnétiques sont positionnés dans les fentes en forme de « U ». L’insert de bornes SIAMEZE coupe les bornes de la bande et place les bornes sur le fil magnétique dans les cavités en plastique. Au cours de cette opération, les petits dispositifs de dénudation pénètrent dans l’isolation du film à partir du fil magnétique.
L’énergie résiduelle du ressort dans la borne fait en sorte que les parois latérales de la fente IDC fonctionnent comme des bras en porte-à-faux opposées. Cette pression constante se traduit par une interface métal à métal intime, offrant une connexion fiable et à long terme. L’action d’essuyage entre le fil et les bornes élimine tous les oxydes ou autres contaminants présents sur les parois latérales de la fente de la borne et du conducteur, produisant une terminaison électrique propre, stable et étanche aux gaz. La machine d'insert de borne SIAMEZE peut être utilisée comme machine de banc semi-automatique ou intégrée dans des lignes de production pour des applications entièrement automatiques.
Bornes Lead Lok
- Fournit des forces de rétention de support de fil perpendiculaires et parallèles de plus de à 20 livres (90 N)
- La machine d'insert positionne et fixe automatiquement le fil de raccord lors de l’insertion Des systèmes manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés permettent la terminaison du fil de raccord
- Supporte le fil de raccord solide ou toronné AWG #18 - #22 [0,3 mm2 - 0,8 mm2] avec un diamètre d'isolation max. de 0,115 [2,92]
- Aucun procédé de dénudation de fil de raccord requis
Sélection d'applications
Bornes SIAMEZE
- Enroulements et connexions de moteurs
- Connections de bobine
- Enroulements et connexions de transformateur
- Alimentations électriques de ballasts
- Solénoïdes
- Actionneurs