Assemblages de câbles haute tension

Des assemblages de câbles optimisés pour les besoins des véhicules hybrides et électriques. TE fournit aux équipementiers, aux fournisseurs de faisceaux de câblage et aux fournisseurs de batteries pour véhicules hybrides et électriques des assemblages de câbles personnalisés haute tension pour des connexions étanches, un blindage CEM à 360° et des verrouillages de sécurité internes.

Un leader de l'électricité haute tension. Nous fournissons des assemblages de câbles haute tension pour les véhicules hybrides et électriques permettant des connexions étanches, un blindage CEM à 360° et des verrouillages de sécurité internes. Les assemblages de câbles peuvent être personnalisés et offrent une intégration système pour les faisceaux haute tension. Les assemblages sont disponibles pour la production de grands et petits volumes, ainsi que pour les câbles avec des conducteurs de 2,5 mm2 à 120 mm2. Les assemblages haute tension sont dotés de câbles blindés à un ou plusieurs conducteurs.

Caractéristiques : assemblages de câbles personnalisés pour véhicules hybrides

Connexions haute tension et blindées

  • 300-800 V et 200-1 000 ampères
  • Blindage CEM 360º
  • Verrouillage de sécurité interne
  • Câble blindé à un ou plusieurs conducteurs
  • Assemblages disponibles en grandes et petites quantités
  • Traitement de câbles avec une taille de conducteur de 2,5 à 120 mm2
  • Compétence de conception et de traitement en matière de technologie de sertissage de contact et de blindage
  • Possibilité d'effectuer des tests de fiabilité en fin de ligne
  • Connexions étanches
  • Conception spécifique au client

Avantages : assemblages de câbles personnalisés pour véhicules hybrides

Connexions d’alimentation du véhicule

  • Intégration système pour faisceau haute tension
  • Batterie, distribution de puissance, boîtiers électriques
  • Onduleurs pour machine électrique