Efficacité et stabilité
Nous proposons des produits et des solutions en matière de faisceaux de câblage de moteur, qu'ils soient standard ou personnalisés. Nos solutions efficaces et stables comprennent des faisceaux pour l'intérieur et l'extérieur des cylindres et des faisceaux de post-traitement. Ces produits ont fait leurs preuves dans une variété de moteurs utilisés dans des environnements difficiles tels que les camions, les bus, les engins de chantier et les machines agricoles, ainsi que dans les secteurs de l'exploitation minière, de la marine et de la production d'énergie.
Principaux avantages et caractéristiques
- Création d'un canal localisé raisonnable pour le système électrique
- Solutions de conception intégrées pour un espace moteur limité
- Conçues pour résister aux environnements les plus difficiles
- Contenu élevé de bornes et de connecteurs TE

Câble passe-paroi

Câble passe-paroi
Nos solutions de câbles passe-paroi pour moteurs résistent à une plage de température hautement dynamique et à une charge vibratoire importante pour assurer un fonctionnement stable. Grâce à nos connecteurs et bornes de haute qualité, les solutions peuvent être utilisées pour des moteurs à 3 cylindres, 4 cylindres et 6 cylindres, ainsi que pour diverses autres applications.
Principaux avantages et caractéristiques :
|

Câble moteur

Câble moteur
Nos solutions de câbles pour moteurs se caractérisent par une grande stabilité et par une fiabilité à toute épreuve pour répondre aux exigences de signalisation des moteurs. Avec nos connecteurs et capteurs de haute qualité, tous recouverts d'un tuyau ondulé, nous fournissons les solutions pour les environnements de moteurs complexes et difficiles.
Principaux avantages et caractéristiques :
|

Câble de post-traitement

Câble de post-traitement
Nous proposons des solutions intégrées de câbles de post-traitement pour les moteurs. Profitez de notre aide à la conception personnalisée. Nos solutions vous permettront de respecter les normes NS IV/V/VI.
Principaux avantages et caractéristiques :
(Température de fonctionnement de -40 °C à 125 °C et plus avec protection) |