Robustes et avancés
Nous fournissons des solutions efficaces et stables de faisceaux de câblage de cylindres de transmission pour assurer une transmission fiable des données, de la puissance et des signaux dans un environnement complexe et difficile. Nos objectifs sont la protection contre les vibrations, les interférences, le bruit, les interférences électromagnétiques, l'huile et l'eau, ainsi que la stabilité des performances. Nos capteurs et connecteurs fiables offrent une prise en charge efficace des solutions de faisceaux de câblage de transmission.
Principaux avantages et caractéristiques
- Large gamme de connecteurs passe-paroi
- Connaissance approfondie des applications

Câble passe-paroi

Câble passe-paroi
Nos solutions de câbles passe-paroi robustes et avancées pour les transmissions résistent à une plage de température hautement dynamique et à une charge vibratoire élevée pour assurer un fonctionnement stable et répondre aux exigences de propreté. Communication sûre et fiable : nos solutions de câbles passe-paroi pour la transmission offrent une option intégrée qui comprend des connecteurs, des capteurs et des assemblages de câbles.
Principaux avantages et caractéristiques :
- Capteurs de transmission internes, signal du solénoïde
- Résistance aux fluides de transmission
- Protection d’étanchéité
- Niveau de vibrations élevé jusqu'à 50 G
- Exigence de propreté
- Jusqu’à T4/T5 avec protection des canaux (température de fonctionnement -40 °C+150 °C)