Évolution de l’interface de signal à grande vitesse

Nos assemblages de câbles pour les applications de réalité virtuelle (RV) accélère votre mise sur le marché grâce à une conception standard de plateforme qui peut être facilement et rapidement modifiée pour répondre à vos besoins. Nous pouvons fournir l'assemblage de câbles complet et la prise femelle haute vitesse, ou seulement les modules de branchement si vous vous procurez vos câbles auprès d'un autre fournisseur. La solution est personnalisable en fonction de votre besoin. La prise femelle à profil bas permet d’économiser de l'espace précieux sur la carte imprimée dans le casque, tandis que l’utilisation d’égaliseurs dans les connecteurs de l’assemblage de câbles étend la portée du câble fin, tout en limitant le poids du câble.

Caractéristiques et avantages

Notre conception standard d’assemblage de câbles pour les applications de réalité virtuelle accélère votre mise sur le marché

Mise sur le marché rapide

  • Lancez-vous plus rapidement sur le marché grâce à une conception standard de plateforme qui peut être facilement et rapidement modifiée pour répondre à vos besoins
  • Nous fournissons l’assemblage de câbles et la prise femelle haute vitesse, ou seulement les modules de branchement

 

Compacts et légers

  • La prise femelle à profil bas (3,06 mm de hauteur, 5,8 mm de profondeur) permet d’économiser de l’espace précieux sur la carte imprimée dans le casque
  • L’utilisation d’égaliseurs dans les connecteurs de l’assemblage de câbles étend la portée du câble fin, tout en limitant le poids du câble

 

Performances supérieures

  • Ces assemblages de câbles sont conçus spécifiquement pour les applications de réalité virtuelle et sont éprouvés pour transmettre le signal sans interruption
  • Notre grande compétence en ingénierie combinée à une connaissance et à une expérience approfondies des applications est vaste. Nous sommes à votre disposition pour collaborer à la conception de solutions personnalisées tout en exploitant les composants courants afin de minimiser les coûts

 

Débits de données plus élevés

  • Utilisation d'un connecteur HDMI 1.4 et d'un connecteur USB 3.0. Alimentation CC en option
  • Prise en charge de vitesses allant jusqu’à 8 Gbit/s
  • La prise femelle d'E/S haute vitesse peut prendre en charge des débits de données encore plus élevés (jusqu’à 40 Gbit/s), ce qui facilite les futures mises à niveau

Transmission de données à haute vitesse sur le marché des appareils grand public