Prise femelle et assemblage de câble à broche Pogo magnétique
Grâce à notre support technique, nous pouvons fournir à nos clients une analyse de la force de maintien par simulation magnétique pour les aider à définir le bon équilibre entre la taille et la force magnétique. Nous accélérons les temps de conception grâce à l'utilisation de composants courants qui existent déjà dans nos assemblages de câbles à broches Pogo, tels que l'USB 2.0. Notre prise femelle à profil bas prend très peu de place sur l’appareil et peut être entièrement personnalisée pour répondre à vos besoins.
Caractéristiques et avantages
Support technique
- Trouvez le bon équilibre entre la taille et la force magnétique grâce à notre analyse de la force de maintien par simulation magnétique.
- Accélérez les temps de conception et la mise sur le marché grâce à l'utilisation de composants courants existants, comme l'USB 2.0.
Gain de place
- La prise femelle à profil bas prend très peu de place sur l’appareil et peut être entièrement personnalisée pour répondre à vos besoins
Haute performance
- La taille de la broche dans le connecteur peut être personnalisée jusqu’à 2 A pour une charge rapide
- La connexion à fixation magnétique permet une conception étanche
- La protection de circuit intégré personnalisée en option protège l’appareil pendant qu’il est en charge
Avantages supplémentaires
- Connexion/déconnexion facile : la fixation magnétique permet de connecter et de déconnecter facilement le câble à l'appareil sans l'endommager
- Personnalisable : le moulage cosmétique sur l’assemblage de câbles peut être personnalisé pour répondre à vos besoins de conception





Flexibilité de la conception : flexibilité de bout en bout, qu’il s’agisse de la position des broches ou de la forme de l’aimant