Assemblages de câbles Mini CT
Assemblages miniatures et certifiés CSA : une solution personnalisée pour répondre à vos besoins.
Fils hautement flexibles, standard et personnalisés. Les assemblages de câbles Mini CT sont similaires aux assemblages de câbles CT standard qui ont fait leurs preuves en matière de fabrication de faisceaux. Différentes machines de fabrication de faisceaux permettent de répondre aux demandes de production de petits et grands volumes. Il est possible de produire des longueurs personnalisées, un grand nombre de positions et de fils de couleur.
CSA
CSA
Caractéristiques
Diverses positions en rangée
- 2-20 positions à une rangée
- 2-40 positions à deux rangées
- Terminaison du fil, contacts sertis ou IDC en option
- Certifiés CSA
Applications
Systèmes industriels et grand public
- Équipement industriel
- Équipement d’entreprise
- PC
- Imprimantes
- Climatiseur
- Éclairage