Des câbles sur mesure. TE Connectivity est en mesure, avec Madison Cable, de fournir des câbles personnalisés innovants qui permettent de répondre aux exigences futures pour des applications exigeantes dans n'importe quel environnement. La gamme Madison Cable comprend des câbles hybrides, des solutions à haute performance et à haute vitesse pour répondre à vos besoins et à vos exigences. Avec des tailles de conducteurs allant de 33 AWG à 4 AWG, les produits Madison peuvent être utilisés dans une variété d'applications telles que l'automatisation industrielle, les systèmes de contrôle, les capteurs, l'Ethernet industriel, les réseaux de dispositifs, les systèmes de surveillance de sécurité, l'automatisation des usines et bien d'autres encore.
UL
Homologués UL
CSA
Certifiés CSA
Caractéristiques : Madison Cable
Haute performance et durabilité
- Câble hautement flexible
- Faible dégagement de fumée et sans halogène
- Haute performance
- Haute vitesse
- Matériau : plénum
- Technologie hybride
- Câblage planétaire
- Extrusion multi-pod
- Couleurs de gaine personnalisables
Applications : Madison Cable
Machines industrielles et systèmes de contrôle
- Automatisation industrielle
- Systèmes de contrôle
- Capteurs
- Ethernet industriel
- Réseau d'appareils
- Systèmes de surveillance de sécurité
- Automatisation d'usine