![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/product-hero-rendition/in_ac_cpc hero.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Solution robuste, fiable et rentable
Les assemblages de câbles CPC vous offrent une solution fiable et rapide avec une capacité de clavetage. Notre sélection d’assemblages de câbles à connecteurs circulaires est disponible en solutions personnalisées et robustes pour un large éventail d’applications, telles que les machines industrielles, l’éclairage, l’instrumentation, la robotique et plus encore.
Une solution robuste et fiable. Les connecteurs circulaires en plastique (CPC)/assemblages de câbles constituent une solution personnalisée, robuste et fiable, adaptée à une large gamme d'applications. La configuration circulaire du connecteur permet aux concepteurs d'utiliser efficacement l'espace. En outre, les options de montage comprennent le montage panneau, la suspension libre et la connexion fil-à-carte. Les boîtiers de prise femelle et de fiche acceptent les contacts de signal de type III+ ou de taille 20, les contacts d’alimentation de type XII ou les contacts AMP POWERBAND (taille 8). Les boîtiers sont disponibles en six séries conçues pour gérer le signal standard et haute densité, la puissance avec un courant jusqu’à 50 A par contact et les combinaisons de signaux et de puissance dans le même boîtier. L'étanchéité IP67 est proposée dans plusieurs configurations. La gamme CPC comprend des accessoires permettant de compléter le processus d'assemblage de câbles ou de panneaux, tels que des embouts ou des serre-câbles, des clavettes et des bouchons d'étanchéité. Le CPC est homologué UL (n° de dossier E28476) et certifié CSA (n° de dossier LR 7189).
Niveau de protection
IP67
Homologué
UL
Certifié
CSA
Caractéristiques
- Connecteurs circulaires légers, entièrement en plastique et à coque métallique
- Capacité de connexion/débranchement rapide avec assistance au filetage et accouplement à détente positive
- Configurations de montage sur panneau, sur châssis, et en suspension libre
- Boîtiers construits en matériau thermoplastique homologué UL 94V-0
Applications
- Machines industrielles
- Instrumentation
- Automatisation d’usine
- Robotique
- Équipement de soudage
- Éclairage
- Sécurité