Grande flexibilité, faible coût d'application
Les cavaliers Flexstrip permettent une connexion carte-à-carte multiconducteur comme alternative au câblage conventionnel point-à-point.
Connexion hautement flexible et fiable, faibles coûts appliqués. Flexstrip est une solution optionnelle pour une gamme variée d’applications qui nécessitent une interconnexion fiable de haute performance. Flexstrip propose une large gamme de cavaliers carte-à-carte qui peuvent être pliés à plusieurs reprises sans être endommagés. Cette solution convient à de nombreuses applications et sa conception permet de nombreuses adaptations.
Caractéristiques
Flexibilité, isolation
- Polyvalence et grande flexibilité
- Coûts d'installation minimaux, car aucun sertissage ou aucune découpe n'est nécessaire
- Soudure directe sur la carte imprimée
- Conception ronde à plate pour une résistance supérieure aux vibrations, une fiabilité et une longue durée de vie
- Construction monobloc en cuivre
- Conducteurs en cuivre laminés à plat pour une grande résistance à la flexion
- Étamés
- 4 matériaux d’isolation
- 9 pas différents de conducteurs
Applications
- Machines industrielles
- Ordinateurs
- Terminaux mobiles
- Lecteurs de codes-barres
- Imprimantes
- Ascenseurs
- Compteurs d’eau et de gaz
- Appareils grand public
- Appareils ménagers
- Automobile
- Chargeurs de batterie