![Prise femelle micro USB anti-éclaboussures](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/Marketing-Hero-Rendition-1024x400/splash-proof-usb-1024x400.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
Polyvalence USB
Les connecteurs micro USB de TE sont disponibles sous plusieurs modèles de conception, comme les prises femelles anti-éclaboussures présentées ici. Voici un aperçu rapide des types et des options à prendre en compte lors de la conception pour micro USB 2.0.
Nos connecteurs micro USB sont bien connus pour leur fiabilité, leur solidité et la polyvalence du système pour répondre à toutes les applications USB. Le système USB de TE consiste en une technologie d’interconnexion complète pour les périphériques d’E/S et propose de nombreuses variantes, à savoir, aussi bien une soudure de type DIP ou SMT, qu’un montage standard, inversé ou intermédiaire.
L’USB (Universal Serial Bus) est une norme contrôlée par l’USB Implementers Forum. L’USB se caractérise par une adoption généralisée sur le marché et existe en plusieurs facteurs de forme pour répondre aux différentes exigences des périphériques. Les connecteurs Micro USB sont principalement utilisés dans les appareils mobiles, et constituent la plus petite série de connecteurs de la famille USB. Les connecteurs USB de TE combinent capacités de données à haute vitesse et fonction de charge en un seul connecteur.
Types de fiches et de prises femelles
Types de couplage
Fiches A et B ; prises femelles B et AB
Les fiches de type A sont généralement utilisées pour la connexion aux périphériques « maîtres ». Les prises de type B sont utilisées pour les connexions aux périphériques « esclaves ». L’appareil lui-même dispose d’une prise femelle uniquement compatible avec les fiches de type B (esclave) ou les fiches de type A et de type B (l’appareil pouvant fonctionner comme maître ou esclave). Cette prise femelle est appelée prise AB.
![Types de couplage USB](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/micro-usb-mating-types-1024.jpg)
Type de soudure
Technologie de montage sur soudure (SMT)
Les prises femelles de type DIP (Dual In-Line Package) sont dotées de deux ou quatre jambes de soudure traversantes qui confèrent une résistance supplémentaire au connecteur. Grâce à cela, le connecteur est moins exposé au risque d’être arraché de la carte en cas de force exceptionnellement importante appliquée sur le connecteur (ex. un appareil qui tombe alors que la fiche est insérée).
![Pas de portion DIP](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/smt-usb-solder-type-140x140.jpg)
![Quatre DIP (jambes)](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/dip-4-usb-solder-type-140x140.jpg)
![Deux DIP (jambes)](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/dip-2-usb-solder-type-140x140.jpg)
Type de montage
Montage standard contre Montage moyen
La hauteur d’un connecteur micro USB est de 2,51 mm. Ce chiffre représente une donnée avec le montage sur carte standard. Toutefois, si le connecteur est enfoncé dans la carte, la hauteur dans le cadre de l’application finale peut être réduite. Ce traitement crée un montage moyen. Selon les besoins, le montage intermédiaire peut atteindre plusieurs hauteurs.
![Montage standard](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/standard-usb-mount-type-140x140.jpg)
![Montage moyen](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/mid-usb-mount-type-140x140.jpg)
![Montage inversé](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/reversed-usb-mount-type-140x140.jpg)
Montage inversé
La prise micro USB doit toujours être branchée sur des appareils portant le logo USB face à l’utilisateur. Les types inversés permettent le montage sur le site opposé de la carte tout en conservant le sens correct d’insertion de la fiche. Cette fonctionnalité est obtenue en retournant l’interface de couplage. Le montage inversé est disponible en version standard inversée (à bord) et en montage intermédiaire inversé.
Collerette contre sans collerette
![Micro USB avec collerette contre sans collerette](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/micro-usb-flange-vs-flangless-1024.jpg)
Micro USB avec collerette (entourée en orange) contre prise femelle sans collerette
Avec collerette
Apparence du connecteur micro USB
Le connecteur micro USB avec collerette laisse un espace entre le connecteur et le cache du téléphone. L’écart peut favoriser le passage de la poussière et s’avère moins souhaitable d’un point de vue esthétique.
![Type AB avec espace](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/micro-usb-ab-flange-gap-300x250.jpg)
![Type B avec espace](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/micro-usb-b-flange-gap-300x250.jpg)
Sans collerette
Apparence du connecteur micro USB
Le connecteur micro USB sans collerette est plus esthétique lorsqu’il est associé avec le cache. La fonction de la collerette est reprise par le boîtier.
![Type AB sans espace](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/micro-usb-ab-flangeless-300x250.jpg)
![Type B sans espace](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/micro-usb-b-flangeless-300x250.jpg)
Anti-éclaboussures
Étanchéité
Protection supplémentaire pour vos appareils
L’étanchéité axiale ou radiale au niveau du cache de l’appareil est possible. Le matériau étanche anti-éclaboussures recouvre l’extérieur du cache. Une étanchéité à l’eau peut également être appliquée.
![Boîtier étanche](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/splash-proof-usb-top-300x250.jpg)
![Soudure](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/splash-proof-usb-bottom-300x250.jpg)
![TE Connectivity (TE)](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/half-inch-spacer-1024.jpg)