Rechargez vos batteries avec les connecteurs Micro USB
Nos connecteurs micro USB combinent capacités de données à haute vitesse et fonction de charge, le tout en un seul connecteur. Ils sont principalement utilisés dans les appareils mobiles, et constituent la plus petite série de connecteurs de la famille USB. Ils sont connus pour être polyvalents, robuste et fiables pour toutes les utilisations USB. Nous disposons d’un large portefeuille de types de connecteurs micro USB ainsi que de solutions hautement personnalisables pour une flexibilité de conception. Les produits USB de TE offrent une technologie d’interconnexion complète pour les périphériques d’entrée/sortie (E/S), pour un faible coût appliqué aux clients. Nous proposons de nombreuses variantes : soudure de type DIP, soudure SMT (technologie de montage en surface), montage standard, montage inversé et montage intermédiaire.
L’USB (Universal Serial Bus) est une norme contrôlée par l’USB Implementers Forum. L’USB se caractérise par une adoption généralisée sur le marché et existe en plusieurs facteurs de forme pour répondre aux différentes exigences des périphériques. Les connecteurs micro USB sont principalement utilisés dans les appareils mobiles, et constituent la plus petite série de connecteurs de la famille USB. Les connecteurs USB de TE combinent capacités de données à haute vitesse et fonction de charge en un seul connecteur.
Caractéristiques :
Connecteur micro USB
- La conception fiable fournit une connexion stable, même après des milliers d’insertions.
- Permet de réaliser des économies en intégrant alimentation et transport des données dans un seul connecteur.
- Associé à notre large gamme, ce produit hautement personnalisable offre une grande flexibilité de conception.
Applications :
Connecteur micro USB
- Téléphones portables et smartphones
- Tablettes et lecteurs
- Lecteurs MP3
- Unités GPS
- Appareils électroniques domestiques
- Caméras et appareils photo numériques
>1000
La conception fiable fournit une connexion stable, même après des milliers d’insertions
$$$
Économies de coûts en intégrant alimentation et transport des données dans un seul connecteur
↑↑↑
Associé à notre large gamme, ce produit hautement personnalisable offre une grande flexibilité de conception