Nos types de connecteurs USB supportent les deux modes de transferts de données qui fournissent des signaux bidirectionnels et simultanés à pleine vitesse (12 Mbps) ou à faible vitesse (1,5 Mbps) utilisés dans les systèmes de bus de série universels (USB). Conçus pour être prêts à l’emploi et faciles à utiliser, nos types de connecteurs USB se composent d’une prise femelle à quatre positions à monter sur carte et d’un câble avec une prise mâle correspondante surmoulée. Les prises femelles montées sur carte sont disponibles en configurations standard, de type B, empilées et côte à côte, ce qui ajoute à la polyvalence du système et permet de répondre aux besoins de nombreuses applications utilisant des prises USB.
Caractéristiques du produit :
Spécifications des connecteurs USB
- Permet de recharger
- Large gamme de prises femelles montées sur carte, avec différentes orientations et styles de montage PCB
- Kits de câble avec prise mâle surmoulée pour toutes les tailles et tous les types d’USB
- Consolidation des ports de clavier, de souris, et de jeux que ce soit en série ou en parallèle
- Compatible avec les méthodes de transfert de données asynchrones et isochrones
- Polarisé pour une bonne orientation
- Prêt à l’emploi
- Enfichable à chaud, permettant de connecter ou de déconnecter des périphériques sans interruption de l’alimentation ni redémarrage
Applications spécifiques :
Connecteurs USB
- Ordinateurs de bureau et portables
- Claviers/souris
- Ports de joysticks/jeu
- Imprimantes/scanners
- Audio numérique
- Modems
- Périphériques de stockage portables
- Téléphones portables
- Appareils GPS
Nous sommes un membre permanent de l’USB Implementers Forum (USB-IF) et proposons une large gamme de produits permettant de répondre à vos besoins en matière d’interconnexion. Nos produits s’adaptent aux deux fils de données offrant une signalisation différentielle qui fournissent des signaux bidirectionnels et simultanés pour USB 2.0 (480 Mbit/s) et USB 1 (1,5 et 12 Mbit/s). Nous disposons d’une large gamme de produits USB, comprenant les formats standard (A et B), mini B, et micro A/B et B. Nous proposons également des versions sécurisées de l’USB standard, ainsi que des versions verrouillées de l’USB standard et micro.
Foire aux questions
Q : Quels sont les types et les options à prendre en compte lors de la conception d’un produit utilisant le micro USB 2.0 ?
R : Pour en savoir plus sur la polyvalence micro USB, consultez ce bref aperçu.
Q : Quel type de connecteur USB permet une insertion réversible ?
R : Seul l’USB Type-C permet une interface d’accouplement dans un sens ou dans l’autre.
En savoir plus : Foire aux questions sur les connecteurs USB.