![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/usb-type-b-version-2-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Connexions robustes pour les périphériques plus grands
Les connecteurs USB Type-B, généralement appelés connecteurs USB-B, sont un type de périphérique USB (Universal Serial Bus). Ils ont une forme carrée ou rectangulaire fine avec des coins légèrement biseautés sur les extrémités supérieures. Les connecteurs USB-B standard sont couramment utilisés sur les périphériques plus grands qui se connectent à un ordinateur hôte, restent fixes et ne nécessitent pas de débranchement fréquent, comme les imprimantes, les scanners et les disques durs externes. Le connecteur USB-B d'un périphérique est généralement associé à un connecteur USB-A ou USB-C sur le périphérique hôte. Les connecteurs USB-B prennent en charge les vitesses USB 2.0 (jusqu'à 480 Mbit/s) et, dans certains cas, les vitesses USB 3.0 (jusqu'à 5 Gbit/s).
D'autres versions de connecteurs USB-B ont été créées au fil des ans, notamment des connecteurs plus petits comme les connecteurs Mini USB-B, Micro USB-B et USB 3.0 Micro-B. Le connecteur USB 3.0 Micro-B est conçu pour des vitesses de transfert de données plus élevées et il est couramment utilisé pour connecter des disques durs externes et d'autres périphériques haute vitesse aux ordinateurs. L'USB 3.0 Micro-B est rétrocompatible avec USB 2.0, mais dispose de plus de broches et d'une extension de connecteur secondaire pour le transfert de données USB 3.0.