![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/amp-charging-inlet-actuators.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Les actionneurs augmentent la sécurité pendant les cycles de rechargement
En plus des prises de rechargement entièrement intégrées, TE fabrique et commercialise une série d’actionneurs autonomes qui verrouillent la fiche du connecteur de la station dans la prise du véhicule, empêchant ainsi que la fiche soit retirée du véhicule accidentellement ou par la force au cours d’un cycle de chargement. L’actionneur est monté dans la prise et dispose d’une goupille de verrouillage qui s’engage pour maintenir en toute sécurité le connecteur en place, ce qui permet de veiller à ce que chaque cycle de rechargement soit effectué de manière fiable et sûre.
Les actionneurs de TE sont renforcés pour fonctionner dans des environnements automobiles difficiles, en conformité avec les dernières normes IEC 62196 et GB/T 20234. Disponibles en 12 configurations plug-and-play, ils peuvent être utilisés dans une variété de véhicules électriques – tels que les scooters, les motos, les camions, les bus, les ferries et les avions – pour augmenter les niveaux de sécurité. Les actionneurs de TE sont extrêmement durables et ont été testés pour 80 000 cycles de rechargement.
![infographie sur les actionneurs](/content/dam/te-com/images/automotive/global/infographics/amp-charging-inlet-actuators-infogrpahic.jpg)
Actionneurs de prise de recharge AMP+
Principaux avantages
- Verrouille la prise de recharge en place, empêchant toute déconnexion involontaire ou prématurée offrant ainsi une plus grande sécurité.
- Disponible en tant que produit autonome
- Conforme aux normes IEC 62196 et GB/T 20234
- Durée de vie fiable jusqu’à 80 000 cycles
- 12 configurations qui permettent une intégration prête à l’emploi