Déconnexion de service manuelle AMP+

Aucun outil requis. La fonctionnalité de déconnexion manuelle et sans outil de TE permet de protéger les techniciens travaillant sur des dispositifs haute tension notamment dans les véhicules électriques.

Protection requise pour les techniciens de maintenance. La déconnexion de service manuelle AMP+ de TE offre une protection aux techniciens de service et aux équipes d’intervention d’urgence travaillant avec des véhicules électriques haute tension. La fonctionnalité de déconnexion sans outil fonctionne à l’aide d’un levier à deux niveaux qui s’actionne à la main pour ouvrir le circuit HVIL avant la séparation des contacts HT. La solution de déconnexion protège les câbles HV du pack batterie contre les courts-circuits. La fonctionnalité de déconnexion est évolutive et se décline en plusieurs indices de fusibles. L’ensemble des surfaces conductrices HT de l’assemblage de la prise femelle est protégé pour garantir un contact de la main sans risque. La fonctionnalité de déconnexion est testée sur une base de 50 cycles de couplage et se veut conforme à la directive RoHS. La fonctionnalité de déconnexion manuelle AMP+ répond également aux normes et spécifications USCAR-2, USCAR-37 et IEC 60529.

Applications

  • Batterie HT

Caractéristiques

  • Étanche
  • Actionnement manuel – Verrouillage assisté par un levier à 2 niveaux
  • Aucun outil requis pour le découplage
  • HVIL intégré interne x2
  • Conception évolutive
  • Courant nominal déterminé par la sélection du fusible et limité à 240 ampères de courant continu maximal à une température ambiante de 65 °C.
  • Fusible jusqu’à 630 A
  • Version shunt (sans fusible) disponible
  • Conforme aux normes USCAR-2, USCAR-37, IEC 60529, RoHS
  • Testé jusqu’à 50 cycles de couplage

Mécanique

  • Verrouillage : actionnement manuel – assisté par un levier à 2 niveaux
  • Cycle de couplage : testé jusqu’à 50 cycles
  • Goujon : M6
  • Indice IP : IPx7, IP6k9k (accouplé) / IP2xb (non accouplé)
  • HVIL : x2 intégré, interne

Électrique

  • Fusible : jusqu’à 630 A
  • Version shunt (sans fusible) disponible
  • Tension nominale : 450 VCC (version fusionnée)  1 000 VCC (version shunt)
  • Température de fonctionnement : de -40 °C à +65 °C
  • Température de stockage : de -40 °C à 85 °C
  • Courant nominal : basé sur la sélection du fusible

Normes et spécifications

  • USCAR-2
  • USCAR-37
  • CEI 60529
  • RoHS