![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/auto-hems-charging-inlet-type-1-ac-and-ccs1-90-degree.jpg.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Prises de recharge AMP+ de Type 1 (Am. Nord et Japon)
Spécialement conçues pour les marchés nord-américain et japonais, les prises de recharge AMP+ de Type 1 sont désormais disponibles en CCS, en plus des versions CA. Les prises de recharge AMP+ de Type 1 sont conformes aux normes et spécifications SAE J1772 (CEI 62196-2) et CEI 62196-3. Les dispositifs de verrouillage et les fonctions de détection de la température intégrés conçus par TE Connectivity offrent des performances et une fiabilité accrues.
Documents et spécifications
-
Brochure (anglais)
Prises de recharge AMP+ de nouvelle génération
-
Dessin technique (anglais)
Prises de recharge AMP+ Type 1, CA
-
Spécifications produit (anglais)
Prises de recharge AMP+ Type 1, CA
-
Spécifications d'application (anglais)
Prises de recharge AMP+ Type 1, CA
-
Infographie (anglais)
Prises de recharge AMP+ Type 1, CCS
-
Dessin technique (anglais)
Prises de recharge AMP+ Type 1, CCS
-
Spécifications produit (anglais)
Prises de recharge AMP+ Type 1, CCS
-
Spécifications d'application (anglais)
Prises de recharge AMP+ Type 1, CCS
Vue d’ensemble des performances
Prises de recharge AMP+ de Type 1
(Amérique Nord et Japon)
Performance / Informations techniques |
Génération 1 CA Type 1 |
Génération 2 CA Type 1 |
Génération 2 CCS Type 1 |
---|---|---|---|
Norme applicable | SAE J1772 (CEI 62196-2) |
SAE J1772 (CEI 62196-2) |
CEI 62196-3 |
Nombre de phases | 1 phase | 1 phase | 1 phase |
Calibre du fil CA | 6 mm² | 6 mm² | 6 mm² |
Courant alternatif max. | 32 A | 32 A | 32 A |
Tension max. CA | 250 V | 250 V | 250 V |
Calibre du fil CC | ꟷ | ꟷ | 50 mm² |
Courant continu max. | ꟷ | ꟷ | 200 A |
Tension max. CC | ꟷ | ꟷ | 600 V |
Protection IP (accouplée) | IP44 | IP44 | IP44 |
Protection IP (verso) | IP44 | IP67 | IP67 |
Actionneur | Tiers |
TE en interne | TE en interne |
Protection IP (actionneur) | IP54 | IP67 | IP67 |
Contrôle LED | ꟷ | Inclus | ꟷ |
Capteur de température | PT1000/NTC | NTC | NTC |
Clapet avant | ꟷ | ꟷ | Inclus |
Niveau de vibration | 2 | 2 | 2 |
température de fonctionnement | -30 °C et +50 °C | -30 °C et +50 °C | -30 °C et +50 °C |
Kit de référence du dessin | 114-94163-1 | 2368475 | 2337006 |
Spécifications d’application | 114-94163-1 | 114-94652 | 114-94648 (90°) / 114-94649 (180°) |
Spécifications produit | ꟷ | 108-94779 | 108-94777 |
Actionneur de spécification du produit | ꟷ | 108-94519 | 108-94519 |
Dessin d’assemblage de câbles | 2208876, 2208877 | ꟷ | ꟷ |