Prises de recharge AMP+, Type GB (Chine)
Spécifiquement conçues pour le marché chinois, les prises de recharge AMP+ de Type GB comprennent désormais une version CC, en plus des versions CA. Les prises de recharge AMP+ de Type GB répondent aux normes GB/T 20234.2 et GB/T 20234.3 pour le marché chinois. Les dispositifs de verrouillage intégrés conçus par TE Connectivity, la détection de la température et les fonctions de contrôle des LED offrent des performances et une fiabilité accrues.
Documents et spécifications
-
Brochure (anglais)
Prises de recharge AMP+ de nouvelle génération
-
Dessin technique (anglais)
Prises de recharge AMP+ Type GB CA
-
Spécifications produit (anglais)
Prises de recharge AMP+ Type GB CA
-
Spécifications d'application (anglais)
Prises de recharge AMP+ Type GB CA
Vue d’ensemble des performances
Prises de recharge AMP+
Type GB (Chine)
Performance / Informations techniques |
Génération 1 AC Type GB |
Génération 2 AC Type GB |
---|---|---|
Norme applicable | GB/T 20234.2 | GB/T 20234.2 |
Nombre de phases | 1 phase | 1 phase |
Calibre du fil CA | 6 mm² | 6 mm² |
Courant alternatif max. | 32 A |
32 A |
Tension max. CA | 250 V | 250 V |
Calibre du fil CC | ꟷ | ꟷ |
Courant continu max. | ꟷ | ꟷ |
Tension max. CC | ꟷ | ꟷ |
Protection IP (accouplée) | Ip44 | IP44 |
Protection IP (verso) | IP44 |
IP67 |
Actionneur | Tiers | TE en interne |
Protection IP (actionneur) | IP54 | IP67 |
Contrôle LED | ꟷ | Inclus |
Capteur de température | PT1000/NTC | NTC |
Clapet avant | ꟷ | ꟷ |
Niveau de vibration | 2 | 2 |
température de fonctionnement | -30 °C et +50 °C | -30 °C et +50 °C |
Kit de référence du dessin | 114-94212 | 2368478 |
Spécifications d’application | 114-94212 |
114-94654 |
Spécifications produit | ꟷ | 108-94781 |
Actionneur de spécification du produit | ꟷ | 108-94519 |
Dessin d’assemblage de câbles | 2208881, 2208882 | ꟷ |