Robuste et fiable

Notre série de connecteurs DEUTSCH DTV pour usage intensif protège les connexions contre la poussière, la saleté, l’humidité, le brouillard salin et les vibrations. Ces connecteurs utilisés pour les applications câble-à-câble disposent de 18 cavités pour des contacts DEUTSCH de taille 16 ainsi que des embases avec des collerettes de montage scellées sur cales secondaires. Les connecteurs DEUTSCH DTV sont également disponibles avec des capuchons d’extrémité protecteurs et des accessoires de manchons qui optimisent la flexibilité du dispositif.

Caractéristiques du produit

  • Accepte une taille de contact de 16 (13 ampères)
  • 14-20 AWG (2,50-0,50 mm2)
  • Disposition à 18 cavités
  • Montage à collerette
  • Boîtier thermoplastique, rectangulaire
  • Verrou intégré pour le couplage
  • Les emboîtements confirment l’alignement et la rétention des contacts

Spécifications des matériaux

  • Passe-câbles : caoutchouc de silicone
  • Retenue d’insert : thermoplastique
  • Joint interfacial de prise femelle : caoutchouc de silicone
  • Boîtier : thermoplastique
  • Emboîtements : thermoplastique

18

Connecteurs avec disposition à 18 cavités

14-20

14-20 AWG (2,50-0,50 mm²)

Spécifications de performance

Les connecteurs électriques DEUTSCH résisteront aux défis environnementaux difficiles courants pour les marchés industriels qui exigent des niveaux de performances élevés. Les pièces, les procédures et l’outillage appropriés doivent être utilisés.

  • Température : fonctionnement à des températures de -55 °C à +125 °C en continu au courant nominal.
  • Durabilité : aucun défaut électrique ou mécanique après 100 cycles de raccordement et débranchement.
  • Vibration : pas de déverrouillage ni de débranchement, et ne présente aucun dommage mécanique ni physique après des niveaux de vibration sinusoïdale de 20 G pour 10 à 2 000 Hz dans chacun des trois plans mutuellement perpendiculaires. Pas de discontinuités électriques supérieures à 1 microseconde.
  • Choc physique : aucun déverrouillage, découplage ni autre résultat insatisfaisant pendant ou après 50 G dans chacun des trois plans mutuellement perpendiculaires. Pas de discontinuités électriques supérieures à 1 microseconde. MIL-STD 202, Méthode 213, Condition « C ».
  • Résistance hydraulique : les connecteurs ne présentent aucun dommage lorsqu’ils sont exposés à la plupart des fluides utilisés dans les applications industrielles.
  • Résistance de l’isolation :1 000 méga-ohms minimum à 25 °C.
  • Résistance à l’humidité : les connexions correctement câblées et raccordées résisteront à l’immersion sous trois pieds d’eau sans perte de qualités électroniques ni fuite.
  • Tension de résistance diélectrique : la fuite de courant est inférieure à 2 milliampères à 1 500 VCA.
  • Cycle thermique : pas de fissuration, d’écaillage ni de fuite après 20 cycles d’essai de -55 °C à +125 °C.
Dimensions de la série DEUTSCH AEC
Cavité Fiche DTV Connecteur femelle DTV
Longueur totale A Hauteur totale B Largeur totale C Longueur totale D Hauteur totale E Largeur totale F
18 1.405 (35.69) 1.059 (26.90) 1.450 (36.83) 2.495 (63.37) 1.786 (45.36) 3.194 (81.12)